JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 177.2 Alusta GN 177:lle Muovi

Valokuva

GN 177.2 Alusta GN 177:lle, muovi Suojakannen väri: DGB - keltainen, RAL 1021, kiiltävä
ELESA original design
code: MSR.60-B
Suojakannen väri: DGB - keltainen, RAL 1021, kiiltävä
GN 177.2 Alusta GN 177:lle, muovi Suojakannen väri: DGB - keltainen, RAL 1021, kiiltävä GN 177.2 Alusta GN 177:lle, muovi Suojakannen väri: DBL - sininen, RAL 5024, kiiltävä GN 177.2 Alusta GN 177:lle, muovi Suojakannen väri: DGR - harmaa, RAL 7035, kiiltävä GN 177.2 Alusta GN 177:lle, muovi Suojakannen väri: DOR - oranssi, RAL 2004, kiiltävä GN 177.2 Alusta GN 177:lle, muovi Suojakannen väri: DRT - punainen, RAL 3000, kiiltävä GN 177.2 Alusta GN 177:lle, muovi Suojakannen väri: DSW - musta, RAL 9005, kiiltävä

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Lisävarusteet yleisille työkappaleiden pito- ja paikannuskiinnittimille GN 177.

Tekninen eritelmä

Alusta
Muovi (Polyamidi PA)

  • lasikuituvahvistettu
  • musta, matta

Suojakannen väri:
musta, RAL 9005, kiiltäväDSWDSW
oranssi, RAL 2004, kiiltäväDORDOR
harmaa, RAL 7035, kiiltäväDGRDGR
keltainen, RAL 1021, kiiltäväDGBDGB
sininen, RAL 5024, kiiltäväDBLDBL
punainen, RAL 3000, kiiltäväDRTDRT


RoHS

Tilauksesta

Värillinen suojakansi alustalle

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 177.2 Alusta GN 177:lle, muovi luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d
13

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Läpimitta d
Suojakannen väri
DBL
DGB
DGR
DOR
DRT
DSW

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
5,88
plus ALV 1,12 €
brutto 7,00 €
Varastossa
Paino: 0,049 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
39269097