JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 177.3 Poikkikappale GN 177:lle Muovi

Valokuva

GN 177.3 Poikkikappale GN 177:lle, muovi
ELESA original design
code: MSR.60-C

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Lisävarusteet yleisille työkappaleiden pito- ja paikannuskiinnittimille GN 177.

Tekninen eritelmä

Muovi (polyamidi PA)

  • lasikuituvahvistettu
  • musta, matta

RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 177.3 Poikkikappale GN 177:lle, muovi luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d
13

Koonti ja hinta

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
2,94
plus ALV 0,56 €
brutto 3,50 €
Varastossa
ELESA Code: 440021
Kuvaus: MSR.60-C
Paino: 0,019 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
39269097