JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 177.4 Pitoputket GN 177:lle Alumiini Ø13

Valokuva

GN 177.4 Pitoputket GN 177:lle
ELESA original design
code: MSR.60-T13

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Lisävarusteet yleisille työkappaleiden pito- ja paikannuskiinnittimille GN 177.

Tekninen eritelmä

Pitoputki
Alumiini
paljas


Päätysuojukset
Muovi (polyamidi PA)
musta, matta


RoHS

Tilauksesta

Värilliset päätysuojukset

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 177.4 Pitoputket GN 177:lle luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
dPituus I
13100150200250300

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Läpimitta d
Pituus l1

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
1,96
plus ALV 0,37 €
brutto 2,33 €
Varastossa
ELESA Code: 440050
Kuvaus: MSR.60-TD13-100
Paino: 0,020 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
76090000