JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 181 Kiinnityssarjat Sinkkivalu, U-kahvoille

Valokuva

GN 181 Kiinnityssarjat, sinkkivalu, U-kahvoille Väri: SW - Musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely
Väri: SW - Musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely
GN 181 Kiinnityssarjat, sinkkivalu, U-kahvoille Väri: SW - Musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely GN 181 Kiinnityssarjat, sinkkivalu, U-kahvoille Väri: SR - hopea, RAL 9006, teksturoitu viimeistely
Lisavarusteet-profiilijarjestelmille

Lisävarusteet profiilijärjestelmille

Tämän tuoteperheen standardiosat ovat yhteensopivia useimpien yleisten alumiiniprofiilijärjestelmien kanssa. Käytettäessä yhteensopivia asennussarjoja, Ganterin standardielementit voidaan yhdistää helposti ja kustannustehokkaasti profiileihin ilman aikaa vievää yksittäisten osien keräämistä.

  • yhteensopiva yleisten profiilijärjestelmien kanssa
  • uran leveyksille 6, 8 ja 10 mm
  • profiileille 30, 40 ja 45 mm

Lisätietoja profiilijärjestelmien osista:

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Kiinnityssarjat GN 181 mahdollistavat erilaisten U-kahvojen ja putkikahvojen asentamisen sisäisellä kierteellä käyttäjän puolelta.

Kiinnityslevyjen asennusasento on vapaasti valittavissa, ne voidaan asentaa sivusuunnassa tai erilaisilla porareikien etäisyyksillä.

Kiinnityssarja sisältää kaksi kiinnityslevyä ja kaksi uppokantaruuvia.

Tekninen eritelmä

Kiinnityslevyjen
SinkkivaluZD
muovipinnoitettu

  • Musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistelySWSW
  • hopea, RAL 9006, teksturoitu viimeistelySRSR

Uppokantaruuvit DIN 7991
Teräs
sinkitty, sinipassivoitu


RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 181 Kiinnityssarjat, sinkkivalu, U-kahvoille luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1d2bd3 +0,2 / +0,5Pituus lmstUppokantaruuvi DIN 7991U-kahvoille
8M 4104201037M 4 x 10GN 425-8-...
10M 5125241248M 5 x 12GN 425-10-... / GN 425.1-10-...
12M 615630154,59,5M 6 x 14GN 425-12-... / GN 425.1-12-... / GN 435-12-...
16M 618634164,59,5M 6 x 14GN 425-16-... / GN 435-16-...
20M 622640184,59,5M 6 x 14GN 565-20-... / GN 565.5-20-...
20M 82284220612M 8 x 18GN 426-20-... / GN 426.1-20-...
26M 82885224612M 8 x 18GN 565-26-...
28M 10301056266,513,5M 10 x 20GN 426-28-... / GN 426.1-28-...

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Materiaali

d1
d2
Väri
SR
SW

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
1,91
plus ALV 0,36 €
brutto 2,27 €
Varastossa
Paino: 0,004 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
79070000
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
GN 181-ZD-8-M4-SWGN 181-ZD-8-M4-SRGN 181-ZD-10-M5-SWGN 181-ZD-10-M5-SRGN 181-ZD-12-M6-SWGN 181-ZD-12-M6-SRGN 181-ZD-16-M6-SWGN 181-ZD-16-M6-SRGN 181-ZD-20-M6-SWGN 181-ZD-20-M6-SRGN 181-ZD-20-M8-SWGN 181-ZD-20-M8-SRGN 181-ZD-26-M8-SWGN 181-ZD-26-M8-SRGN 181-ZD-28-M10-SWGN 181-ZD-28-M10-SR