JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 198 Kulmapuristusliittimet Alumiini

Valokuva

GN 198 Kulmapuristusliittimet, alumiini Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely
Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely
GN 198 Kulmapuristusliittimet, alumiini Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely GN 198 Kulmapuristusliittimet, alumiini Pinta: BL - paljas, matta, sinkopuhdistettu

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Kulmapuristusliittimien GN 198 lukitusreiät on suunniteltu erityisesti rakenneputkille GN 990 tai DIN 2391, DIN 2395 ja DIN 2462.

Ruuvien sijainneissa z, kuusiokoloruuvit vähentävät reiän puristuksen poikkileikkausta.

Jos tarvitaan kiinnitystä ilman työkaluja, kuusiokoloruuvit voidaan korvata säädettävillä lukitusvivuilla GN 911, jotka löytyvät taulukosta lisävarusteina.

Tekninen eritelmä

Alumiini

  • muovipinnoitettu
    musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistelySWSW
  • paljas, matta, sinkopuhdistettuBLBL

Kuusiokoloruuvit DIN 912
Ruostumaton teräs AISI 304


Kuusiomutterit DIN 985
Ruostumaton teräs AISI 304
Itselukittuvat polyamidirenkaalla


Vaarnaruuvit DIN 913
Ruostumaton teräs AISI 304


RoHS

Lisävaruste

Säädettävät lukitusvivut GN 911

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 198 Kulmapuristusliittimet, alumiini luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tunnistenro.

2kolmella lukitusruuvilla DIN 912 ruostumatonta terästä
Näytä / piilota sarakkeet
d1
Reikä
d2
Reikä
d3d4l1l2l3mz
Ruuvien
sijainnit
Lisävaruste
Suositeltu lukitusvipu
GN 911 kun
 z
l4
B 20B 2040M 8120805260M8-25-
B 25B 2540M 8120805260M8-2578
B 30B 3040M 8120805260M8-2563 | 78
B 40B 4065M 10206135,577,5103M10-50-
B 42B 4265M 10206135,577,5103M10-50-
B 45B 4565M 10206135,577,5103M10-5092
B 48B 4865M 10206135,577,5103M10-5078 | 92
B 50B 5065M 10206135,577,5103M10-5078 | 92

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Reikä d1
Reikä d2
Tunnistenro.

Pinta
BL
SW

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
38,32
plus ALV 7,28 €
brutto 45,60 €
Pyydä toimitusaika
sis. materiaaliveloituksen: 0,84 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,434 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
76090000