JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 2181 Tiivistesauma, kulmat Materiaali NBR / EPDM (UL-sertifioitu)

Valokuva

GN 2181 Tiivistesauma, kulmat Tyyppi: A - Ylempi tiivisteprofiili
Tyyppi: A - Ylempi tiivisteprofiili
GN 2181 Tiivistesauma, kulmat Tyyppi: A - Ylempi tiivisteprofiili GN 2181 Tiivistesauma, kulmat Tyyppi: D - Sivun tiivisteprofiili

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Tiivistesaumakulmilla GN 2181 suorakulmaiset tiivisteet voidaan asentaa nopeasti ja helposti ilman vähimmäissädettä tai manuaalista profiilin koneistamista. Kulmasauma tiivistyy ja kiinnittyy tukevasti vulkanoinnin ansiosta.

Jakson I pituutta voidaan lyhentää tai pidentää vastaavalla GN 2180 -osiolla. Saumat asennettaan “puristettuina” siten, että mittaylijäämä on noin 1% kokonaispituudesta ja näin saumat kiinnittyvät tiukasti ilman liima-aineita.

Käytön aikana profiilin tulee muuttaa muotoaan mitan w2 suhteen, jotta saadaan aikaan optimaalinen tiivistysvaikutus. NBR-kumista valmistetut profiilit on tarkoitettu käytettäviksi ympäristöissä, joissa on öljyjä, polttoaineita tai voiteluaineita.

EPDM-versiot on valmistettu UL 50- ja UL 94-HB -sertifioiduista tiivistesaumaprofiileista.

Tekninen eritelmä

Kiinnitysprofiili / Tiivisteprofiili
Eteenipropeenidieeni-kumiEPDM

  • musta
  • Kiinnitysprofiilin kovuus 65 ±5 Shore A
  • Tiivisteprofiilin kovuus 25 ±5 Shore A
  • Käyttölämpötila -40 ºC - +100 ºC
    Akryylinitriittibutadieeni-kumiNBR
  • musta
  • Kiinnitysprofiilin kovuus 60 ±5 Shore A
  • Tiivisteprofiilin kovuus 25 ±5 Shore A
  • Käyttölämpötila -30 ºC - +100 ºC

Puristussisäke
Teräslanka-polyesteri-puristusvanne


RoHS

Tilauksesta

Tiivistesaumasegmentit, vulkanoitu, esim. U- tai Z-muoto

  • Tiivistesaumakehys, vulkanoitu, suljettu, esim. pyöreä tai neliönmuotoinen

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 2181 Tiivistesauma, kulmat luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

AYlempi tiivisteprofiili
DSivun tiivisteprofiili
Näytä / piilota sarakkeet
h1
Tyyppi A
h1
Tyyppi D
Pituus Ia
Puristusväli
bh2h3h4kw1w2
enintään 50%
sallittu
muodonmuutos
20,5-160 ± 2250 ± 2,5400 ± 3,2630 ± 41 - 3.51110,5---107
-13160 ± 2250 ± 2,5400 ± 3,2630 ± 41 - 3.51110,752,254,54,7511,258,75

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Materiaali


h1(Tyyppi A)
h1 (Tyyppi D)
Tyyppi


Pituus l

Asennusesimerkki

Application Example GN 2181

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
5,51
plus ALV 1,05 €
brutto 6,56 €
Varastossa
Paino: 0,044 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
40082900
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
GN 2181-EPDM-20,5-A-160GN 2181-NBR-20,5-A-160GN 2181-EPDM-20,5-A-250GN 2181-NBR-20,5-A-250GN 2181-EPDM-20,5-A-400GN 2181-NBR-20,5-A-400GN 2181-EPDM-20,5-A-630GN 2181-NBR-20,5-A-630GN 2181-EPDM-13-D-160GN 2181-NBR-13-D-160GN 2181-EPDM-13-D-250GN 2181-NBR-13-D-250GN 2181-EPDM-13-D-400GN 2181-NBR-13-D-400GN 2181-EPDM-13-D-630GN 2181-NBR-13-D-630