JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 2240.1 Kytkentäkappaleet tuotteille GN 2240 / GN 2241

Valokuva

GN 2240.1 Kytkentäkappaleet tuotteille GN 2240 / GN 2241 Kovuus: BS - 80 Shore A, sininen
Kovuus: BS - 80 Shore A, sininen
GN 2240.1 Kytkentäkappaleet tuotteille GN 2240 / GN 2241 Kovuus: BS - 80 Shore A, sininen GN 2240.1 Kytkentäkappaleet tuotteille GN 2240 / GN 2241 Kovuus: RS - 98 Shore A, punainen GN 2240.1 Kytkentäkappaleet tuotteille GN 2240 / GN 2241 Kovuus: WS - 92 Shore A, valkoinen

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 2240.1 -kytkentäkappaleet on tarkoitettu korvaaviksi osiksi tai elastomeeristen leuan kytkinten GN 2240 / GN 2241 säätämiseen.

Valittavissa on kolme kytkentäkappaletta erilaisilla kovuusarvoilla, jolloin kytkimen ominaisuudet voidaan hyödyntää optimaalisesti vastaavissa vaatimuksissa.

Tekninen eritelmä

  • Polyuretaani (TPU)
    lämpötilankestävyys enintään 60 ºC

Kovuus
80 Shore A, sininenBS
92 Shore A, valkoinenWS
98 Shore A, punainenRS


RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 2240.1 Kytkentäkappaleet tuotteille GN 2240 / GN 2241 luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d0
Kytkin Ø
GN 2240 / GN 2241
d1bHampaiden lukumäärä
141464
202084
3030104
4040126
5555148

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
d1
Kovuus



Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
0,75
plus ALV 0,14 €
brutto 0,89 €
Varastossa
Paino: 0,001 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
39269097
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
GN 2240.1-14-BSGN 2240.1-14-WSGN 2240.1-14-RSGN 2240.1-20-BSGN 2240.1-20-WSGN 2240.1-20-RSGN 2240.1-30-BSGN 2240.1-30-WSGN 2240.1-30-RSGN 2240.1-40-BSGN 2240.1-40-WSGN 2240.1-40-RSGN 2240.1-55-BSGN 2240.1-55-WSGN 2240.1-55-RS