JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 2277 Pyöreät vesivaa’at Kotelo alumiini, asennuslaipalla

Valokuva

GN 2277 Pyöreät vesivaa’at, kotelo alumiini, asennuslaipalla Tyyppi: A - Asennuslaippa pintaan pulttaamiseen
Materiaali / Pinta: ALS - anodisoitu, musta
Tyyppi: A - Asennuslaippa pintaan pulttaamiseen
Materiaali / Pinta: ALS - anodisoitu, musta
GN 2277 Pyöreät vesivaa’at, kotelo alumiini, asennuslaipalla Tyyppi: A - Asennuslaippa pintaan pulttaamiseen
Materiaali / Pinta: ALS - anodisoitu, musta GN 2277 Pyöreät vesivaa’at, kotelo alumiini, asennuslaipalla Tyyppi: A - Asennuslaippa pintaan pulttaamiseen
Materiaali / Pinta: ALN - luonnonvärinen GN 2277 Pyöreät vesivaa’at, kotelo alumiini, asennuslaipalla Tyyppi: B - Asennuslaippa sisäänvientiin (kaulus)
Materiaali / Pinta: ALN - luonnonvärinen GN 2277 Pyöreät vesivaa’at, kotelo alumiini, asennuslaipalla Tyyppi: B - Asennuslaippa sisäänvientiin (kaulus)
Materiaali / Pinta: ALS - anodisoitu, musta

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Pyöreitä vesivaakoja GN 2277 käytetään telineiden, koneiden, laitteiden, välineiden ja instrumenttien vaakasuoran asennon tarkistamiseen.

Vesivaaka kohdistetaan viitepintaan siten, että kupla asettuu merkintärenkaan sisäpuolelle silloin, kun kosketuspinnan vaakasuora asento on saavutettu.

Tekninen eritelmä

Kotelo
Alumiini

  • luonnonvärinenALNALN
  • anodisoitu, mustaALSALS

Vesivaa’an elementti
Lasimuovirunko


Täyte
väritön läpinäkyväK


  • Valukomponentti
    mineraalipohjainen

RoHS

Lisävaruste

Säätölevyt GN 2277.1

Tilauksesta

  • Täyte vihreä läpinäkyvä
  • Muut herkkyydet
  • Kotelo messinkiä tai ruostumatonta terästä

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 2277 Pyöreät vesivaa’at, kotelo alumiini, asennuslaipalla luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Herkkyys

30Kulmaminuutit, kupla liikkuu 2 mm

Tyyppi

AAsennuslaippa pintaan pulttaamiseen
BAsennuslaippa sisäänvientiin (kaulus)
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2d3d4d5h1h2
201014171,8101,8
251217212,2102
301218243,2113
40202834,53,2144
502534433,2155

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Materiaali / Pinta
ALN
ALS
Läpimitta d1
Täyte

Herkkyys

Tyyppi


Asennusesimerkki

Drawing Application example GN 2277

Pyöreät vesivaa’at ja tasauselementit - soveltuu ihanteellisesti tässä esimerkissä Tasauselementit GN 355 ja Asennustyökalut GN 355.1 pitolevyn asettamiseen tarkasti vaakasuoraan asentoon.
Pyöreä vesivaaka pysyy laitteessa alkusäädön jälkeen, jotta oikea kohdistus voidaan tarkistaa ja säätää uudelleen.

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
8,88
plus ALV 1,69 €
brutto 10,57 €
Varastossa
Paino: 0,003 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
90319000
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
GN 2277-ALN-20-K-30-AGN 2277-ALN-20-K-30-BGN 2277-ALS-20-K-30-AGN 2277-ALS-20-K-30-BGN 2277-ALN-25-K-30-AGN 2277-ALN-25-K-30-BGN 2277-ALS-25-K-30-AGN 2277-ALS-25-K-30-BGN 2277-ALN-30-K-30-AGN 2277-ALN-30-K-30-BGN 2277-ALS-30-K-30-AGN 2277-ALS-30-K-30-BGN 2277-ALN-40-K-30-AGN 2277-ALN-40-K-30-BGN 2277-ALS-40-K-30-AGN 2277-ALS-40-K-30-BGN 2277-ALN-50-K-30-AGN 2277-ALN-50-K-30-BGN 2277-ALS-50-K-30-AGN 2277-ALS-50-K-30-B