JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 2277.1 Säätölevyt pyöreille vesivaaoille GN 2277

Valokuva

GN 2277.1 Säätölevyt pyöreisiin vesivaakoihin GN 2277
Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Säätölevyjä GN 2277.1 käytetään yhdessä pyöreiden vesivaakojen GN 2277 kanssa, tyyppi A.

Asennusreikien kompensointi 120º mahdollistaa pyöreän vesivaa’an ja asennuslevyn kohdistamisen asennuspintaan nähden. Säätölevyn pohjapinnassa oleva kohdistuskuula toimii kallistuspisteenä. Pulteille voidaan käyttää erityisiä kiristysmomentteja siten, että kupla sijoittuu merkintärenkaan sisäpuolelle, kun vaakasuora kohdistus on saavutettu.

Tekninen eritelmä

Ruostumaton teräsNI AISI 303


RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 2277.1 Säätölevyt pyöreisiin vesivaakoihin GN 2277 luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1d2d3h1h2
20171,83,21,2
25212,23,21,2
30243,23,21,2
4034,53,23,21,2
50433,23,21,2

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Materiaali

Läpimitta d1

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
2,54
plus ALV 0,48 €
brutto 3,02 €
Varastossa
Paino: 0,003 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
90319000