JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 2374 Elastomeerirajoittimet saranoille GN 237, GN 237.1, GN 337 ja GN 337.1, teräs, tarkkuusvalu

Valokuva

GN 2374 Elastomeerirajoittimet, teräs, tarkkuusvalu, saranoille

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 2374 -rajoittimet on suunniteltu mitoitukseltaan lisävarusteiksi GN 237 ja GN 337 -tuoteperheiden saranoille. Ne voidaan myös pultata saranaa asennettaessa, jolloin elastomeerikomponentti rajoittaa kääntökulman arvoon w.

Niitä käytetään pääasiassa kevyemmissä luukuissa ja porteissa, tai silloin, kun rajoittimen ei odoteta altistuvan dynaamisille kuormille.

Tekninen eritelmä

Teräs, tarkkuusvaluST
sinkitty, muovipinnoitettu
musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistelySWSW


Elastomeerikomponentti

  • NBR (Perbunan®)
  • lämpötilankestävyys enintään 120 ºC
  • Kovuus 85±5 Shore A

RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 2374 Elastomeerirajoittimet, teräs, tarkkuusvalu, saranoille luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
l2w ≈
Kiertokulma °
bdhl1m1m2s
40150125,37,84025253,5
50150156,39,25030304
60150188,310,96036365

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Materiaali

l2
w
Pinta
SW

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
3,90
plus ALV 0,74 €
brutto 4,64 €
Varastossa
Paino: 0,010 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73182900