JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 2376 Levyt Ruostumaton teräs, kierretapeilla, saranoille

Valokuva

GN 2376 Levyt, ruostumaton teräs, kierretapeilla, saranoille
Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Levyt GN 2376 on suunniteltu useiden saranaperheiden lisävarusteeksi. Niiden ansiosta asennuksessa ei tarvita ylimääräisiä kierteitä, pultteja, muttereita eikä aluslevyjä. Näin työtä vaativa esiasennus on tarpeeton, eikä niitä tarvitse pidellä paikoillaan kiristämisen tai löysäämisen aikana.

Kierretapeilla varustetut levyt kiinnitetään ulkopuolelta läpirei’illä vastaavaan seinään tai vaihtoehtoisesti hitsaamalla seinän sisäpuolelle. Tuloksena on tehokas suoja ilkivaltaa vastaan ja kiinnityskohteessa ei näy muotoiluun sopimattomia kiinnityksiä tai kiinnityksiä, joita pitäisi välttää helppoa puhdistamista varten.

Tekninen eritelmä

Ruostumaton teräsNI AISI 304
matta, hiottuMT


Kierretapit
Ruostumaton teräs AISI 304
prässätty


RoHS

Tilauksesta

muut kierretapit
muut levyjen koot
muut levyjen muodot

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 2376 Levyt, ruostumaton teräs, kierretapeilla, saranoille luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
l1l2bdmsSopivat saranoille
joissa reikien etäisyys m
GN 235


GN 7231
GN 7233
GN 7237
40152515M 5253xx
50203020M 6303xx
60203025M 8364xx

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Materiaali

l1
l2
Pinta

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
4,49
plus ALV 0,85 €
brutto 5,34 €
Varastossa
Paino: 0,017 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
83021000