JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 240.1 Pikaliitoskytkimet radiaalisella tasauskompensaatiolla

Valokuva

GN 240.1 Pikaliitoskytkimet, teräs Tyyppi: A - ulkokierteellä
Tyyppi: A - ulkokierteellä
GN 240.1 Pikaliitoskytkimet, teräs Tyyppi: A - ulkokierteellä GN 240.1 Pikaliitoskytkimet, teräs Tyyppi: B - sisäkierteellä

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Pikaliitoskytkimet GN 240.1 on suunniteltu radiaalisen poikkeaman (x) kompensoimiseen. Tyypillinen käyttötarkoitus on minkä tahansa tyyppisessä kokoonpanossa tai järjestelmässä toimivan sylinterin männän varren aksiaalinen liitos.

Kytkintä ei ole suunniteltu momentin välittämiseen.

Tekninen eritelmä

Teräs

  • nuorrutettu
  • fosfatoitu

RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 240.1 Pikaliitoskytkimet, teräs luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Aulkokierteellä
Bsisäkierteellä
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2d3e ≈k1k2k3l1l2l3
min.
Tyyppi A


Tyyppi B
l4avainväli A/Fx
maks.
radiaalinen
poikkeama
maks.
veto- / työntö
kuorma kN
M 6-425,5117142830,511111114100,62,5
M 8-486,514,58163235,51313,513,517130,74,5
M 10M 10 x 1,25506,519917344316161520170,76,5
M 12M 12 x 1,25556,5211019385320,52117,525190,810
M 16M 16 x 1,56592712,522,545642325223024118
M 20M 20 x 1,5801134172856742629253530130

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Kierre d1
Tyyppi


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
44,39
plus ALV 8,43 €
brutto 52,82 €
Varastossa
Paino: 0,073 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84836080