JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 2402 Lineaarikiskot ei ulostyöntöä

Valokuva

GN 2402 Lineaarikiskot

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 2402 -lineaarikiskot tunnetaan myös nimellä lineaariset laakerit. Niitä käytetään esimerkiksi säilytyslaatikoissa ja liukuovissa, tai jiginvalmistuksessa lineaarisen liukuvan liikkeen tuottamiseksi.

Juoksijan liukuetäisyys on kiskon pituuden puitteissa Iºº1ºº. Ulkoisten elementtien tulee rajoittaa maksimiliukuetäisyyttä ja kiskon tukiosat on suunniteltu siten, että ne estävät juoksijan tahattoman irtoamisen kiskosta.

Tekninen eritelmä

Kisko / Juoksija
Lämpökäsitelty teräs

  • sinkitty, sinipassivoitu
  • Kulkuradat karkaistu

Kuulat
Kitkaa estävä laakeri terästä, karkaistu


Kuulahäkki
Teräs, sinkitty


RoHS

Tilauksesta

muut pituudet (80 mm mittastandardipituuden perusteella)
Erityispituudet (reikä, alku- ja loppuetäisyydet)
lisäjuoksijat, erityisholkit

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 2402 Lineaarikiskot luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
h1l3l1 - l2
Pituus - Isku
b1b2d1d2l4 maks.m1m2st
2860130 - 34210 - 114370 - 27412,312,9M 55,518102047
2880290 - 174450 - 334610 - 49412,312,9M 55,518102047
28130290 - 124450 - 284690 - 52412,312,9M 55,518258047
28210450 - 204610 - 3641010 - 76412,312,9M 55,518258047
35130290 - 114450 - 274770 - 59416,517M 66,52325803,510
35210450 - 194690 - 4341010 - 75416,517M 66,52325803,510
35290610 - 274930 - 5941330 - 99416,517M 66,52325803,510
43210450 - 194690 -4341010 - 7542122M 88,52325804,513,5
43370770 - 3541010 - 5941490 - 10742122M 88,52325804,513,5

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Korkeus h1
Juoksijan pituus l3
Kiskon pituus l1

Staattinen kuormaluokitus

Näytä / piilota sarakkeet
Article No.
GN 2402
Load ratings
Corad in N

Coax in N
Permissible load torques
Mx in Nm

My in Nm

Mz in Nm
-28-6035802500372518
-28-8047803345654523
-28-1307765543516611738
-28-21012545878043030062
-35-1309980698521915650
-35-210161251129056039487
-35-29022270155901085745109
-43-2102314016200790552157
-43-370407752854024451710275

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
70,56
plus ALV 13,41 €
brutto 83,97 €
Varastossa
Paino: 0,228 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
83024900