JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 2404 Lineaariset teleskooppikiskot osittaisella ulostyönnöllä

Valokuva

GN 2404 Lineaariset teleskooppikiskot

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Lineaarisia teleskooppikiskoja GN 2404 käytetään esimerkiksi säilytyslaatikoissa ja liukuovissa, tai jiginvalmistuksessa lineaarisen liukuvan liikkeen tuottamiseksi.

Jos tukiruuvi poistetaan molemmilta puolilta, liukuetäisyys ylittää kiskon pituuden sekä hiukan yli puolta kiskon pituutta vastaavan lisäpituuden.

Ulkoisten elementtien tulee rajoittaa maksimiliukuetäisyyttä ja kiskon tukiosat on suunniteltu siten, että ne estävät juoksijan tahattoman irtoamisen kiskosta.

Tekninen eritelmä

Kisko / Juoksija
Lämpökäsitelty teräs

  • sinkitty, sinipassivoitu
  • Kulkuradat karkaistu

Kuulat
Kitkaa estävä laakeri terästä, karkaistu


Kuulahäkki
Teräs, sinkitty


RoHS

Tilauksesta

muut pituudet (80 mm mittastandardipituuden perusteella)
Erityispituudet (muut reikä-, alku- ja loppuetäisyydet)

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 2404 Lineaariset teleskooppikiskot luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
h1l1 - l2
Pituus - Isku
b1b2d1d2st
28130 - 74210 - 116290 - 148370 - 190450 - 232530 - 27412,312,9M 55,547
35290 - 159370 - 203450 - 247530 - 279610 - 323690 - 36716,517M 66,53,510
43370 - 208450 - 243530 - 278610 - 313690 - 363770 - 3982122M 88,54,513,5

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Korkeus h1
Kiskon pituus l1

Staattinen kuormaluokitus

Näytä / piilota sarakkeet
Article No.
GN 2404
Load ratings
Corad in N

Coax in N
Permissible load torques
Mx in Nm

My in Nm

Mz in Nm
-28-130645452302317
-28-2101165816866027
-28-2902015141019013541
-28-3702540178030921552
-28-4503065214554031664
-28-5303595251562543574
-35-2902100147021815556
-35-3702685188034824769
-35-4503270228551536580
-35-53043503045787553101
-35-610493034501025722113
-35-690551038601295914125
-43-37035402480444313119
-43-45049053435735514151
-43-530630544151090766184
-43-6107725541015251065210
-43-6908185573018501295240
-43-7709490653024051685273

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
78,04
plus ALV 14,83 €
brutto 92,87 €
Varastossa
Paino: 0,290 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
83024900