JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 2406 Lineaariset teleskooppikiskot S-muotoisella väliprofiililla

Valokuva

GN 2406 Lineaariset teleskooppikiskot

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Lineaarisissa teleskooppikiskoissa GN 2406 on kaksi väliprofiililla yhdistettyä liukua. Niitä käytetään, kun sivusuuntainen tila vaatii pienen leveysmitan ja kun tarvitaan suurta ulostyöntöä. Väliprofiilin S-muoto tekee rakenteesta tukevamman.

Kiskot ja väliprofiili ovat samanpituisia. Molemmat kiskot voidaan työntää ulos siten, että saavutetaan peruspituutta Iºº1ºº pidempi ulostyöntö.

Ulkoisten elementtien tulee rajoittaa maksimiliukuetäisyyttä ja kiskon tukiosat on suunniteltu siten, että ne estävät juoksijan tahattoman irtoamisen kiskosta.

Tekninen eritelmä

Kisko / Juoksija
Lämpökäsitelty teräs

  • sinkitty, sinipassivoitu
  • Kulkuradat karkaistu

Kuulat
Kitkaa estävä laakeri terästä, karkaistu


Kuulahäkki
Teräs, sinkitty


Kuulaholkin välipelti
Teräs, sinkitty


RoHS

Tilauksesta

muut pituudet (80 mm mittastandardipituuden perusteella)
Erityispituudet (muut reikä-, alku- ja loppuetäisyydet)

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 2406 Lineaariset teleskooppikiskot luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Eulostyöntö yhdellä sivulla
Näytä / piilota sarakkeet
h1l1 - l2
Pituus - Isku
b1b2dh2ms
28290 - 296370 - 380450 - 464530 - 548610 - 63012,3175,580354
35450 - 494530 - 558690 - 734850 - 886-16,522,56,597433,5
43530 - 556690 - 726850 - 8661010 - 10361490 - 151621288,5117524,5

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Korkeus h1
Kiskon pituus l1
Tyyppi

Staattinen kuormaluokitus

Näytä / piilota sarakkeet
Article no.
GN 2406
Load ratings
Corad in N
-28-290-E587
-28-370-E793
-28-450-E999
-28-530-E1205
-28-610-E1510
-35-450-E1265
-35-530-E1700
-35-690-E2150
-35-850-E2830
-43-530-E2140
-43-690-E2885
-43-850-E4010
-43-1010-E4755
-43-1490-E3820

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
321,86
plus ALV 61,15 €
brutto 383,01 €
Varastossa
Paino: 1,900 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
83024900