JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 2498 Pyyhkimet Nokkarullien lineaarisille ohjainkiskoille GN 2492, muovi

Valokuva

GN 2498 Pyyhkimet, nokkarullien lineaarisille ohjainkiskoille GN 2492, muovi

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Pyyhkimet GN 2498 suojaavat lian kertymiseltä nokkarullien ohjainkiskoihin GN 2492 ja nokkarulliin GN 2496.
Pyyhkimet toimitetaan vaihto-osina nokkarullastoille GN 2494 helppoa osan vaihtoa varten kulumistapauksissa. Vaihtoehtoisesti niitä voidaan käyttää räätälöidyissä nokkarullastoissa. Mittaperustana käytetään suorakaiteen muotoista leikattua osiota, joka on tarkoitettu niiden kiinnittämiseen nokkarullastoon.

Materiaalia voi käyttää myös erityisympäristöissä, kuten esimerkiksi lääke- ja elintarviketeollisuudessa.

Pyyhkimet voidaan työntää manuaalisesti niille tarkoitettuihin pidikelevykkeisiin nokkarullastoissa ja esiasentaa. Kun rullasto asetetaan ohjainkiskolle, tarkista asento ja säädä tarvittaessa. Pyyhkimet asettuvat automaattisesti oikeaan kohdistukseen käytön aikana.

Tekninen eritelmä

Pyyhkimet
Polyuretaani (TPU)
Sininen, FDA-määräysten mukainen


Käyttölämpötila -20 °C – +100 °C


RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 2498 Pyyhkimet, nokkarullien lineaarisille ohjainkiskoille GN 2492, muovi luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

KKompakti muotoilu

Tunnistenro

Xkiinteille laakeriohjainkiskoille
Näytä / piilota sarakkeet
h1
Nokkarullien lineaariset
ohjainkiskot
GN 2492
bh2l1l2
3081083
4512,520114

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
h1
Tyyppi

Tunnistenro

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
10,44
plus ALV 1,98 €
brutto 12,42 €
Varastossa
Paino: 0,010 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
83024900