JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 275 Kääntyvät puristusliittimet Alumiini

Valokuva

GN 275 Kääntyvät puristusliittimet, alumiini Pinta: BL - paljas, matta, sinkopuhdistettu
Pinta: BL - paljas, matta, sinkopuhdistettu
GN 275 Kääntyvät puristusliittimet, alumiini Pinta: BL - paljas, matta, sinkopuhdistettu GN 275 Kääntyvät puristusliittimet, alumiini Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Kääntyvien puristusliittimien GN 275 kiinnitysreikä on mekaanisesti koneistettu ja suunniteltu rakenneputkille GN 990 tai vastaavasti DIN 2391, DIN 2395 ja DIN 2462.

Ruuvien sijainneissa z, kuusiokoloruuvit vähentävät reiän puristuksen poikkileikkausta.

Jos tarvitaan kiinnitystä ilman työkaluja, kuusiokoloruuvit voidaan korvata säädettävillä lukitusvivuilla GN 911, jotka löytyvät taulukosta lisävarusteina.

Kääntyvät puristusliittimet GN 275 voidaan yhdistää kääntyviin puristusliittimiin GN 271, GN 273 tai GN 277 kääntyvien puristusliitinten liitosten muodostamiseksi.

Tekninen eritelmä

Alumiini

  • muovipinnoitettu
    musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistelySWSW
  • paljas, matta, sinkopuhdistettuBLBL

Kuusiokoloruuvit DIN 912
Ruostumaton teräs AISI 304


Kuusiomutterit DIN 985
Ruostumaton teräs AISI 304
Itselukittuvat polyamidirenkaalla


RoHS

Lisävaruste

Säädettävät lukitusvivut GN 911

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 275 Kääntyvät puristusliittimet, alumiini luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tunnistenro.

2lukitusruuvit DIN 912 ruostumatonta terästä
Näytä / piilota sarakkeet
d1
Reikä
b
Kielekkeen
leveys
d2kl1l2mstz
Ruuvin
sijainti
Lisävaruste
Suositeltu lukitusvipu
GN 911 kun
z
l3
B 12256,531,56134,548,51012,5M6-2063
B 14256,531,56134,548,51012,5M6-2045 | 63
B 15256,531,56134,548,51012,5M6-2045 | 63
B 16256,531,56134,548,51012,5M6-2045 | 63
B 18256,531,56134,548,51012,5M6-2045 | 63

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Eritelmät

Reikäd1
Tunnistenro.

Pinta
BL
SW

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
11,96
plus ALV 2,27 €
brutto 14,23 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 0,15 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,074 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
76090000