JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 276 Kääntyvät puristusliittimet Alumiini

Valokuva

GN 276 Kääntyvät puristusliittimet, alumiini Tyyppi: OZ - ilman keskitysaskelmaa (sileä)
Pinta: BL - paljas, matta, sinkopuhdistettu
Tyyppi: OZ - ilman keskitysaskelmaa (sileä)
Pinta: BL - paljas, matta, sinkopuhdistettu
GN 276 Kääntyvät puristusliittimet, alumiini Tyyppi: OZ - ilman keskitysaskelmaa (sileä)
Pinta: BL - paljas, matta, sinkopuhdistettu GN 276 Kääntyvät puristusliittimet, alumiini Tyyppi: AV - ulkohammastuksella
Pinta: BL - paljas, matta, sinkopuhdistettu GN 276 Kääntyvät puristusliittimet, alumiini Tyyppi: AV - ulkohammastuksella
Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely GN 276 Kääntyvät puristusliittimet, alumiini Tyyppi: IV - sisähammastuksella
Pinta: BL - paljas, matta, sinkopuhdistettu GN 276 Kääntyvät puristusliittimet, alumiini Tyyppi: IV - sisähammastuksella
Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely GN 276 Kääntyvät puristusliittimet, alumiini Tyyppi: MZ - keskitysaskelmalla
Pinta: BL - paljas, matta, sinkopuhdistettu GN 276 Kääntyvät puristusliittimet, alumiini Tyyppi: MZ - keskitysaskelmalla
Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely GN 276 Kääntyvät puristusliittimet, alumiini Tyyppi: OZ - ilman keskitysaskelmaa (sileä)
Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Kääntyvien puristusliittimien GN 276 kiinnitysreikä on mekaanisesti koneistettu ja suunniteltu rakenneputkille GN 990 tai vastaavasti DIN 2391, DIN 2395 ja DIN 2462.

Ruuvin sijainnissa z, kuusiokoloruuvi vähentää reiän puristuksen poikkileikkausta. Jos tarvitaan kiinnitystä ilman työkaluja, kuusiokoloruuvit voidaan korvata säädettävillä lukitusvivuilla GN 911, jotka löytyvät taulukosta lisävarusteina.

Kääntyvät puristusliittimet GN 276 voidaan yhdistää kääntyviin puristusliittimiin GN 272, GN 274 tai GN 278 kääntyvien puristusliitinten liitosten muodostamiseksi.

Tekninen eritelmä

  • Alumiini
    • muovipinnoitettu
      musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistelySWSW
    • paljas, matta, sinkopuhdistettuBLBL

  • Kuusiokoloruuvit DIN 912
    Ruostumaton teräs AISI 304

  • Kuusiomutterit DIN 985
    Ruostumaton teräs AISI 304
    Itselukittuvat polyamidirenkaalla

RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 276 Kääntyvät puristusliittimet, alumiini luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

OZilman keskitysaskelmaa (sileä)
MZkeskitysaskelmalla
AVulkohammastuksella
IVsisähammastuksella

Tunnistenro.

2lukitusruuvit DIN 912 ruostumatonta terästä
Näytä / piilota sarakkeet
d1
Reikä
b
Kielekkeen
leveys
d2kl1l2mstz
Ruuvin
sijainti
Lisävaruste
Suositeltu lukitusvipu
GN 911 kun
 z
l3
B 20408,542,59252721320M8-25-
B 25408,542,59252721320M8-2563 | 78
B 30408,542,59252721320M8-2563 | 78
B 406510,57414877,51151732,5M10-50-
B 426510,57414877,51151732,5M10-50-
B 456510,57414877,51151732,5M10-5078 | 92
B 486510,57414877,51151732,5M10-5078 | 92
B 506510,57414877,51151732,5M10-5078 | 92

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Reikäd1
Tyyppi




Tunnistenro.

Pinta
BL
SW

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
13,45
plus ALV 2,56 €
brutto 16,01 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 0,41 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,210 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
76090000
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
GN 276-B20-OZ-2-SWGN 276-B20-MZ-2-SWGN 276-B20-AV-2-SWGN 276-B20-IV-2-SWGN 276-B20-OZ-2-BLGN 276-B20-MZ-2-BLGN 276-B20-AV-2-BLGN 276-B20-IV-2-BLGN 276-B25-OZ-2-SWGN 276-B25-MZ-2-SWGN 276-B25-AV-2-SWGN 276-B25-IV-2-SWGN 276-B25-OZ-2-BLGN 276-B25-MZ-2-BLGN 276-B25-AV-2-BLGN 276-B25-IV-2-BLGN 276-B30-OZ-2-SWGN 276-B30-MZ-2-SWGN 276-B30-AV-2-SWGN 276-B30-IV-2-SWGN 276-B30-OZ-2-BLGN 276-B30-MZ-2-BLGN 276-B30-AV-2-BLGN 276-B30-IV-2-BLGN 276-B40-OZ-2-SWGN 276-B40-MZ-2-SWGN 276-B40-AV-2-SWGN 276-B40-IV-2-SWGN 276-B40-OZ-2-BLGN 276-B40-MZ-2-BLGN 276-B40-AV-2-BLGN 276-B40-IV-2-BLGN 276-B42-OZ-2-SWGN 276-B42-MZ-2-SWGN 276-B42-AV-2-SWGN 276-B42-IV-2-SWGN 276-B42-OZ-2-BLGN 276-B42-MZ-2-BLGN 276-B42-AV-2-BLGN 276-B42-IV-2-BLGN 276-B45-OZ-2-SWGN 276-B45-MZ-2-SWGN 276-B45-AV-2-SWGN 276-B45-IV-2-SWGN 276-B45-OZ-2-BLGN 276-B45-MZ-2-BLGN 276-B45-AV-2-BLGN 276-B45-IV-2-BLGN 276-B48-OZ-2-SWGN 276-B48-MZ-2-SWGN 276-B48-AV-2-SWGN 276-B48-IV-2-SWGN 276-B48-OZ-2-BLGN 276-B48-MZ-2-BLGN 276-B48-AV-2-BLGN 276-B48-IV-2-BLGN 276-B50-OZ-2-SWGN 276-B50-MZ-2-SWGN 276-B50-AV-2-SWGN 276-B50-IV-2-SWGN 276-B50-OZ-2-BLGN 276-B50-MZ-2-BLGN 276-B50-AV-2-BLGN 276-B50-IV-2-BL