JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 276.9 Kääntyvät puristusliittimet Muovi

Valokuva

GN 276.9 Kääntyvät puristusliittimet, muovi Tyyppi: OZ - ilman keskitysaskelmaa (sileä)
Väri: SW - Musta, RAL 9005, matta viimeistely
Original design
code: TCC-AP
Tyyppi: OZ - ilman keskitysaskelmaa (sileä)
Väri: SW - Musta, RAL 9005, matta viimeistely
GN 276.9 Kääntyvät puristusliittimet, muovi Tyyppi: OZ - ilman keskitysaskelmaa (sileä)
Väri: SW - Musta, RAL 9005, matta viimeistely GN 276.9 Kääntyvät puristusliittimet, muovi Tyyppi: AV - ulkohammastuksella
Väri: GR - Harmaa, RAL 7040, matta viimeistely GN 276.9 Kääntyvät puristusliittimet, muovi Tyyppi: AV - ulkohammastuksella
Väri: SW - Musta, RAL 9005, matta viimeistely GN 276.9 Kääntyvät puristusliittimet, muovi Tyyppi: IV - sisähammastuksella
Väri: GR - Harmaa, RAL 7040, matta viimeistely GN 276.9 Kääntyvät puristusliittimet, muovi Tyyppi: IV - sisähammastuksella
Väri: SW - Musta, RAL 9005, matta viimeistely GN 276.9 Kääntyvät puristusliittimet, muovi Tyyppi: OZ - ilman keskitysaskelmaa (sileä)
Väri: GR - Harmaa, RAL 7040, matta viimeistely

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Kääntyvien puristusliittimien GN 276.9 kiinnityskorvake on saatavissa sileällä pinnalla tai ulko- tai sisähammastuksella. Kiinnitysreikä pitää tyypilliset rakenneputket, joissa on täysi pintakosketus, koko poikkileikkauksen kohdalla.

Ruuvin sijainnissa z, kuusiokoloruuvi vähentää reiän puristuksen poikkileikkausta. Sovitinholkkeja GN 290 voi käyttää reiän poikkileikkauksen vähentämiseen pienemmille läpimitoille.

Jos tarvitaan kiinnitystä ilman työkaluja, kuusiokoloruuvit voidaan korvata jollakin säädettävistä lukitusvivuista GN 911.9, jotka löytyvät taulukosta lisävarusteina.

Kääntyvät puristusliittimet GN 276.9 voidaan yhdistää kääntyvien puristusliittimien alustoihin GN 272.9 ja kääntyviin puristusliittimiin GN 278.9 kääntyvien puristusliitinten nivelten muodostamiseen.

Tekninen eritelmä

Muovi
Teknopolymeeri (polyamidi PA)

  • Lasikuituvahvistettu
  • Lämpötilankestävyys enintään 100 ºC
  • Musta, RAL 9005, matta viimeistelySWSW
  • Harmaa, RAL 7040, matta viimeistelyGRGR

Kuusiokoloruuvi DIN 912
Ruostumaton teräs AISI 304


Kuusiomutteri DIN 985

  • Ruostumaton teräs AISI 304
  • Itselukittuva polyamidirenkaalla

RoHS

Lisävaruste

Sovitinholkit GN 290
Säädettävät lukitusvivut GN 911.9

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 276.9 Kääntyvät puristusliittimet, muovi luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

OZilman keskitysaskelmaa (sileä)
AVulkohammastuksella
IVsisähammastuksella

Tunnistenro.

2lukitusruuvit DIN 912 ruostumatonta terästä
Näytä / piilota sarakkeet
d1
Reikä
b
Kääntöleveys
d2kl1l2l3mstz
Ruuvin sijainti
Lisävaruste
Suositeltu lukitusvipu
GN 911.9 kun z

l4
B 30408,54588,5544267,513,520M8-2563 | 78

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Reikäd1
Tyyppi



Tunnistenro.

Väri
GR
SW

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
4,46
plus ALV 0,85 €
brutto 5,31 €
Varastossa
ELESA Code: SP600400EV727/0
Kuvaus: TCC-AP-30-S-C9-SENZA VITE-BP
Paino: 0,079 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
39269097