JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 277.1 Lineaarisen toimilaitteen kääntyvät liittimet Alumiini

Valokuva

GN 277.1 Lineaarisen toimilaitteen kääntyvät liittimet, alumiini d1: B - Reikä
Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely
d1: B - Reikä
Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely
GN 277.1 Lineaarisen toimilaitteen kääntyvät liittimet, alumiini d1: B - Reikä
Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely GN 277.1 Lineaarisen toimilaitteen kääntyvät liittimet, alumiini d1: G - liukusisäkkeellä
Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Lineaarisen toimilaitteen kääntyvät liittimet GN 277.1 toimitetaan tavallisesti vain yhdessä asennetun lineaarisen toimilaitteen kanssa ja toiminnan ohjaamiseen.

Ohjainreikien d1 välystä voi säätää ruuveilla sijainneissa z, tai lineaarisen toimilaitteen kiinnikkeet voidaan kiinnittää säädön jälkeen.

Jos tarvitaan kiinnitystä ilman työkaluja, kuusiokoloruuvit voidaan korvata säädettävillä lukitusvivuilla GN 911, jotka löytyvät taulukosta lisävarusteina.

Tekninen eritelmä

Alumiini
muovipinnoitettu
musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistelySWSW


Laakeriheloill
Muovi (PTFE)


Kuusiokoloruuvit DIN 912
Ruostumaton teräs AISI 304


Kuusiomutterit DIN 985
Ruostumaton teräs AISI 304
Itselukittuvat polyamidirenkaalla


RoHS

Lisävaruste

Säädettävät lukitusvivut GN 911

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 277.1 Lineaarisen toimilaitteen kääntyvät liittimet, alumiini luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tunnistenro.

2lukitusruuvit DIN 912 ruostumatonta terästä
Näytä / piilota sarakkeet
d1
Reikä
ilman
liukusisäkettä


jossa
liukusisäkettä
b
Kielekkeen
leveys
d2d3
Asennus ruuvi
seurantamutterissa
k
Lukitus
pituus
l1l2mstz
Ruuvien
sijainnit
Lisävaruste
suositeltu lukitusvipu
GN 911 kun
z
l3
B 18G 18256,5M 325642529,51012,5M6-2045 | 63

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Reikä d1
Reikä d1
Tunnistenro.

Pinta
SW

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
25,04
plus ALV 4,76 €
brutto 29,80 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 0,15 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,064 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
76090000