JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 277.4 Anturipidikkeet Alumiini

Valokuva

GN 277.4 Anturipidikkeet, alumiini

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Anturipidikkeiden GN 277.4 kiinnitysreikä on mekaanisesti koneistettu ja suunniteltu rakenneputkille GN 990 tai vastaavasti DIN 2391, DIN 2395 ja DIN 2462.

Ruuvien sijainneissa z, kuusiokoloruuvit vähentävät reiän puristuksen poikkileikkausta.

Jos tarvitaan kiinnitystä ilman työkaluja, kuusiokoloruuvit voidaan korvata säädettävillä lukitusvivuilla GN 911, jotka löytyvät taulukosta lisävarusteina.

Tekninen eritelmä

Alumiini
muovipinnoitettu
musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistelySWSW


Kuusiokoloruuvit DIN 912
Ruostumaton teräs AISI 304


Kuusiomutterit DIN 985
Ruostumaton teräs AISI 304
Itselukittuvat polyamidirenkaalla


RoHS

Tilauksesta

Ruostumaton teräs -versio

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 277.4 Anturipidikkeet, alumiini luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tunnistenro.

2lukitusruuvit DIN 912 ruostumatonta terästä
Näytä / piilota sarakkeet
d1
Reikä
puristus Ø
d2
Reikä
anturille
b
Kielekkeen
leveys
d3kl1l2mtz
Ruuvin
sijainti
Lisävaruste
Suositeltu lukitusvipu
GN 911 kun
 z
l3
B 12B 12B 18252725642529,511M6-2045 | 63
B 14B 12B 18252725642529,511M6-2045 | 63
B 15B 12B 18252725642529,511M6-2045 | 63
B 16B 12B 18252725642529,511M6-2045 | 63
B 18B 12B 18252725642529,511M6-2045 | 63

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Reikä d1
Reikä d2
Tunnistenro.

Pinta
SW

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
17,83
plus ALV 3,39 €
brutto 21,22 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 0,15 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,059 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
76090000