JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 296.2 Momenttituet Alumiini, määritettäville lineaarisille toimilaitteille, neliömalli

Valokuva

GN 296.2 Momenttituet, alumiini, määritettävillä lineaarisille toimilaitteille, neliömalli

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Momenttitukia GN 296.2 tarvitaan asennonilmaisimien tai kiinnityslevyjen kiinnittämiseen neliönmuotoisiin, määritettäviin lineaarisiin toimilaitteisiin.

Momenttituet on valmistettu alumiinista ja ne kiinnitetään ei-positiivisella kytkennällä lineaariseen toimilaitteeseen. Yhdellä sivulla olevan radiaalisen uran avulla ne estävät asennonilmaisimen tai kiinnityslevyn vääntymisen.

Tekninen eritelmä

Alumiini
matta, hiottuMT


Vaarnaruuvi DIN 913
Ruostumaton teräs AISI 304


RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 296.2 Momenttituet, alumiini, määritettävillä lineaarisille toimilaitteille, neliömalli luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
s
Lineaarinen toimilaite
bhPituus I
304043,512
405056,512
506061,512

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Neliömalli s
Pinta

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
35,56
plus ALV 6,76 €
brutto 42,32 €
Pyydä toimitusaika
Paino: 0,025 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84879059