W | Vaihtokosketin |
RG | punainen/vihreä (kaksivärinen) |
2 | Painike pyöristetty |
K | Kaapeli |
KS | Liitin |
Kaapelin pituus I metreissä Kytkentätyyppi K | Kytkentätyyppi KS | d Kytkentätyyppi K | Kytkentätyyppi KS | avainväli A/F | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 5 | 0,25 | 6 | 5 | 22 |
Painike Kytkentävirta |
|
||||||||||
|
|
||||||||||
Käyttöluokka (painike) |
AC 15: 24 V AC / 1 A / DC 13: 24 V DC / 0.7 A |
IEC 60947-5-1:n mukaan |
|||||||||
AC: 120 V AC / 5 A / DC: 12 V DC / 1 A |
UL 508:n mukaan |
||||||||||
Kytkentätyyppi</> Suojausluokka |
5-nastainen liitin M12x1, jossa PUR-kaapeli 0,25 m IP 67 |
||||||||||
Kiristysmomentti |
min. 5 Nm / maks. 12 Nm |
||||||||||
Asennusaukko |
Ø 19 +0.3 / +0.1 |
||||||||||
Hyväksynnät, vaatimustenvastaisuusvakuutukset |
Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:30 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0