JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 3975 Ruuvipyörän hidastusvaihteet Kotelo alumiinia

Valokuva

GN 3975 Ruuvipyörän hidastusvaihde, kotelo alumiinia

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 3975 ruuvipyörän hidastusvaihteet voivat välittää suuren momentin niiden erittäin kompakteista mitoista huolimatta. Niitä voidaan käyttää lukuisissa käyttötarkoituksissa, kuten kaltevuuden säätöön tai akselin pyörintäsuunnan muuttamiseen.

Lukuisten kiinnitysreikien ansiosta niiden asentaminen on helppoa mihin tahansa suuntaan tai asentoon. Rinnakkaiset urat voidaan asettaa mihin tahansa kulmaan.

Välityssuhteesta riippuen ruuvin ja pyörän välillä ei voi olla staattista itsejarrutusta, mikä tarkoittaa sitä, että ruuvipyörä voidaan kääntää lepotilasta momentilla, joka tulee lähtöpäästä.

Tekninen eritelmä

Kotelo

  • Alumiini
  • Tiivistetty pölyn pääsyn estämiseksi

Kieräruuvi terästä


Ruuvipyörä messinkiä


Kuulalaakeri

  • Teräs
  • Tiivistetty (tiivistyslevy 2RS)

Lämpötilaväli: -20 ºC - +60 ºC


RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 3975 Ruuvipyörän hidastusvaihde, kotelo alumiinia luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Form

Alähtöä yhdellä puolella
Näytä / piilota sarakkeet
m1d1 j6Välityssuhde ib1b2b3 JS9d2 H7d3d4d5hl1l2l3l4t1t2t3t4m10
201213151823304065354412302027,41,56016123213,81,618,326
Näytä / piilota sarakkeet
m1d6*d7d8*m2m3m4m5m6m7m8m9
20M 44,2M 5265017,51,5312642,522,5
* Käytettävä kierteen syvyys: min. 1.6 x d6 / d8

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
m1
Form

Diameter d1
Välityssuhde i
Pinta

Mekaaniset ominaisuudet

Kehän välys käyttöakselilla

1° ± 0,5°

Akselin pyörimissuunta

Mikä tahansa

Ruuvipyörän asetusmalli

Vasenkätinen

Elinaikaodote (ohjearvo)

1.000 tuntia täydellä kuormalla ja 500 rpm pyörimisnopeudella
olettaen, että vaihdelaatikko toimii 20 % ajasta aina 5 minuutin välein
(1 minuutin käyttö + 4 minuutin tauko) 20 ºC vallitsevassa lämpötilassa

Näytä / piilota sarakkeet
m1Gear
ratio
Max.
input torque
in Nm*
at
100 min-1



at
500 min-1



at
1000 min-1
Max.
output torque
in Nm*
bei
100 min-1



at
500 min-1



at
1000 min-1
20132.11.81.5151311
20151.51.3112108
20181.10.90.71197
20230.90.70.51086
20300.60.50.48.575.5
20400.350.310.265.54.84
20650.240.20.164.53.83
Näytä / piilota sarakkeet
m1Gear
ratio
Input side
Max.
radial force
in N**

Max.
axial force
in N**
Output side
Max.
radial force
in N**

Max.
axial force
in N**
Efficiency
in %
Self-
braking
static
201320020050050056-
201525025050050052-
201825025050050055-
202325025050050050-
203035035050050045-
204040040050050039x
206550050050050029x

*Tulopuolen nopeus, **aksiaalisella voimalla = 0, ***radiaalisella voimalla = 0

Asennusohjeet

Älä kohdista asennuksen aikana voimaa koteloon tai laakereihin. Suosittelemme akselin kierteitettyjen reikien d8 käyttöä.

Vastaavan kytkennän käyttöä suositellaan valmistukseen liittyvien akselin siirtymien ja heittotoleranssien kompensointiin sekä tärinän ja iskujen vaimentamiseen.

Asennusesimerkki

MD3975_AN-45720-0

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
213,10
plus ALV 40,49 €
brutto 253,59 €
Varastossa
Paino: 0,422 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84834025