JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 408.1 Kohdistus- ja tukielementit kierretapilla

Valokuva

GN 408.1 Kohdistus- ja tukielementit kierretapilla Tyyppi: B - Sileä kosketuspinta, sorvattu
Tyyppi: B - Sileä kosketuspinta, sorvattu
GN 408.1 Kohdistus- ja tukielementit kierretapilla Tyyppi: B - Sileä kosketuspinta, sorvattu GN 408.1 Kohdistus- ja tukielementit kierretapilla Tyyppi: G - Sileä kosketuspinta, hiottu GN 408.1 Kohdistus- ja tukielementit kierretapilla Tyyppi: K - Pyöreä kosketuspinta, sorvattu

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 408.1 -kohdistus- ja tukielementtejä käytetään laitteiden ja työkalujen rakentamisessa työkappaleiden asentamiseen ja kohdistamiseen. Niitä voidaan käyttää myös vasteina, painekappaleina tai jalkoina.

Tyyppi G soveltuu erityisen hyvin käyttötarkoituksiin, joissa tukipinnan korkeuden tulee olla mahdollisimman tarkka. Epätasaisilla tai kaltevilla pinnoilla, kuten esimerkiksi koneistamattomat osat, tyypin K kaareva tukipinta on erityisen hyödyllinen.

Tekninen eritelmä

  • TeräsST
    • pintakarkaistu
    • mustattu

  • Tyyppi B / K
    Kosketuspinta
    sorvattu

  • Tyyppi G
    Kosketuspinta
    hiottu

RoHS

Tilauksesta

muut mitat

  • muut materiaalit

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 408.1 Kohdistus- ja tukielementit kierretapilla luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

BSileä kosketuspinta, sorvattu
GSileä kosketuspinta, hiottu
KPyöreä kosketuspinta, sorvattu
Näytä / piilota sarakkeet
h
Tyyppi G ±0,01
Tyyppi B / K ±0,05
d1d2el1l2ravainväli A/F
101625M 6101180,81510
122030M 81314,31012013
162540M 101718,7121,23017
203250M 121920,9141,63519
254060M 162729,71925027

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Materiaali

h
d1
Tyyppi



Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
2,30
plus ALV 0,44 €
brutto 2,74 €
Pyydä toimitusaika
Paino: 0,008 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84879059
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
GN 408.1-ST-10-M6-BGN 408.1-ST-10-M6-GGN 408.1-ST-10-M6-KGN 408.1-ST-16-M6-BGN 408.1-ST-16-M6-GGN 408.1-ST-16-M6-KGN 408.1-ST-25-M6-BGN 408.1-ST-25-M6-GGN 408.1-ST-25-M6-KGN 408.1-ST-12-M8-BGN 408.1-ST-12-M8-GGN 408.1-ST-12-M8-KGN 408.1-ST-20-M8-BGN 408.1-ST-20-M8-GGN 408.1-ST-20-M8-KGN 408.1-ST-30-M8-BGN 408.1-ST-30-M8-GGN 408.1-ST-30-M8-KGN 408.1-ST-16-M10-BGN 408.1-ST-16-M10-GGN 408.1-ST-16-M10-KGN 408.1-ST-25-M10-BGN 408.1-ST-25-M10-GGN 408.1-ST-25-M10-KGN 408.1-ST-40-M10-BGN 408.1-ST-40-M10-GGN 408.1-ST-40-M10-KGN 408.1-ST-20-M12-BGN 408.1-ST-20-M12-GGN 408.1-ST-20-M12-KGN 408.1-ST-32-M12-BGN 408.1-ST-32-M12-GGN 408.1-ST-32-M12-KGN 408.1-ST-50-M12-BGN 408.1-ST-50-M12-GGN 408.1-ST-50-M12-KGN 408.1-ST-25-M16-BGN 408.1-ST-25-M16-GGN 408.1-ST-25-M16-KGN 408.1-ST-40-M16-BGN 408.1-ST-40-M16-GGN 408.1-ST-40-M16-KGN 408.1-ST-60-M16-BGN 408.1-ST-60-M16-GGN 408.1-ST-60-M16-K