JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 412.1 Asennuslohkot indeksitapeille / nokkatoimisille indeksitapeille

Valokuva

GN 412.1 Asennuslohkot, sinkkivalu Tunnistenro.: 2 - Asennus takapuolelta
Tunnistenro.: 2 - Asennus takapuolelta
GN 412.1 Asennuslohkot, sinkkivalu Tunnistenro.: 2 - Asennus takapuolelta GN 412.1 Asennuslohkot, sinkkivalu Tunnistenro.: 1 - Asennus edestä
Lisavarusteet-profiilijarjestelmille

Lisävarusteet profiilijärjestelmille

Tämän tuoteperheen standardiosat ovat yhteensopivia useimpien yleisten alumiiniprofiilijärjestelmien kanssa. Käytettäessä yhteensopivia asennussarjoja, Ganterin standardielementit voidaan yhdistää helposti ja kustannustehokkaasti profiileihin ilman aikaa vievää yksittäisten osien keräämistä.

  • yhteensopiva yleisten profiilijärjestelmien kanssa
  • uran leveyksille 6, 8 ja 10 mm
  • profiileille 30, 40 ja 45 mm

Lisätietoja profiilijärjestelmien osista:

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 412.1 -asennuslohkot tarjoavat kohtuuhintaisen asennusavun indeksitapeille, nokkatoimisille indeksitapeille sekä pulttien ja puskureiden asettamiselle.

Indeksitapin tai nokkatoimisen indeksitapin tapin kohdistamisessa asennuslohkoja voidaan käyttää myös kohdistusholkkien GN 412.2 pitelemiseen.

Tekninen eritelmä

Sinkkivalu


muovipinnoitettu
musta, teksturoitu viimeistely


RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 412.1 Asennuslohkot, sinkkivalu luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tunnistenro.

1Asennus edestä
2Asennus takapuolelta
Näytä / piilota sarakkeet
bd1d2d3d4d5hkl1l2st1t2
min.
35M 8M 8 x 14,3M 48,2M 5262561412210
35M 10M 10 x 14,3M 410,2M 5262561412210
35M 12M 12 x 1,54,3M 412,2M 5262561412312
47M 16M 16 x 1,55,3M 516,2M 63435101814312
47-M 20 x 1,55,3M 520,2M 63435101814312

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Pituus b
Kierre d1
Taajakierre d1
Tunnistenro.


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
4,41
plus ALV 0,84 €
brutto 5,25 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 0,11 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,039 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
79070000
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
GN 412.1-35-M8-1GN 412.1-35-M8-2GN 412.1-35-M8x1-1GN 412.1-35-M8x1-2GN 412.1-35-M10-1GN 412.1-35-M10-2GN 412.1-35-M10x1-1GN 412.1-35-M10x1-2GN 412.1-35-M12-1GN 412.1-35-M12-2GN 412.1-35-M12x1,5-1GN 412.1-35-M12x1,5-2GN 412.1-47-M16-1GN 412.1-47-M16-2GN 412.1-47-M16x1,5-1GN 412.1-47-M16x1,5-2GN 412.1-47-M20x1,5-1GN 412.1-47-M20x1,5-2