JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 414.1 Indeksitapit napsautettavalla turvalukituksella, painikkeella avattavat

Valokuva

GN 414.1 Indeksitapit napsautettavalla turvalukituksella, painikkeella avattavat Materiaali: ST - Teräs
Tyyppi: A - ilman lukitusmutteria
Materiaali: ST - Teräs
Tyyppi: A - ilman lukitusmutteria
GN 414.1 Indeksitapit napsautettavalla turvalukituksella, painikkeella avattavat Materiaali: ST - Teräs
Tyyppi: A - ilman lukitusmutteria GN 414.1 Indeksitapit napsautettavalla turvalukituksella, painikkeella avattavat Materiaali: ST - Teräs
Tyyppi: AK - lukitusmutterilla

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 414.1 -indeksitappeja napsautettavalla turvalukituksella käytetään silloin, kun tapin ulostyöntyminen tulee estää hetkellisesti. Kun tappi on vetäytynyt loppuasentoonsa, painike kytkee sen selkeästi kuultavalla napsautuksella.

Turvalukitus voidaan avata ainoastaan painamalla aksiaalisesti punaista turvalukituksen painiketta, jolloin tappi palaa jousen voimasta alkuasentoonsa.

Tekninen eritelmä

Teräs

  • mustattu
  • Jousitappi karkaistu

Nuppi muovia
Teknopolymeeri (polyamidi PA)

  • musta, matta
  • ei irrotettava
  • mustanharmaa, RAL 7021, matta

Painike
Teknopolymeeri (polyasetaali POM)
punainen, RAL 3000, matta


RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 414.1 Indeksitapit napsautettavalla turvalukituksella, painikkeella avattavat luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Ailman lukitusmutteria
AKlukitusmutterilla
Näytä / piilota sarakkeet
d1
Tappi -0,02/-0,04
Reikä H7
l1
min.
d2d3el2l3l4avainväli A/FJousikuorma N ≈
alussa

lopussa
66M 12 x 1,53021,953,5226196,519
69M 12 x 1,53021,953,522619625
88M 16 x 1,53021,959,5268198,526
812M 16 x 1,53021,959,5268198,528
1012M 16 x 1,53021,959,5268199,538

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Eritelmät

Pultin läpimitta d1
Isku l1
Tyyppi


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
13,21
plus ALV 2,51 €
brutto 15,72 €
Varastossa
Paino: 0,047 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73181900