JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 416.1 Kohdistinelementit jousisalvoille NG 416

Valokuva

GN 416.1 Kohdistinelementit
Lisavarusteet-profiilijarjestelmille

Lisävarusteet profiilijärjestelmille

Tämän tuoteperheen standardiosat ovat yhteensopivia useimpien yleisten alumiiniprofiilijärjestelmien kanssa. Käytettäessä yhteensopivia asennussarjoja, Ganterin standardielementit voidaan yhdistää helposti ja kustannustehokkaasti profiileihin ilman aikaa vievää yksittäisten osien keräämistä.

  • yhteensopiva yleisten profiilijärjestelmien kanssa
  • uran leveyksille 6, 8 ja 10 mm
  • profiileille 30, 40 ja 45 mm

Lisätietoja profiilijärjestelmien osista:

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 416.1 -kohdistinelementit sopivat yhteen GN 416 -jousisalpojen kanssa ja niitä käytetään indeksitapin kohdistamiseen.

Tekninen eritelmä

Sinkkivalu
muovipinnoitettu
musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely


RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 416.1 Kohdistinelementit luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d
Nimellinen
mitta

Todellinen
mitta
+0,15 / -0,05
b1b2b3b4h1h2k1k2k3
66,23832165,48,56275,521
88,23832165,48,56275,521
88,24640206,4116336,527
1010,23832165,48,56275,521
1010,24640206,4116336,527
1212,24640206,4116336,527

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Pultin läpimitta d
Laipan leveys b1

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
2,32
plus ALV 0,44 €
brutto 2,76 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 0,10 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,051 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
83016000
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
GN 416.1-6-38GN 416.1-8-38GN 416.1-8-46GN 416.1-10-38GN 416.1-10-46GN 416.1-12-46