JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 417.1 Kohdistinelementit indeksitapeille GN 417

Valokuva

GN 417.1 Kohdistinelementit indeksitapeille GN 417
Lisavarusteet-profiilijarjestelmille

Lisävarusteet profiilijärjestelmille

Tämän tuoteperheen standardiosat ovat yhteensopivia useimpien yleisten alumiiniprofiilijärjestelmien kanssa. Käytettäessä yhteensopivia asennussarjoja, Ganterin standardielementit voidaan yhdistää helposti ja kustannustehokkaasti profiileihin ilman aikaa vievää yksittäisten osien keräämistä.

  • yhteensopiva yleisten profiilijärjestelmien kanssa
  • uran leveyksille 6, 8 ja 10 mm
  • profiileille 30, 40 ja 45 mm

Lisätietoja profiilijärjestelmien osista:

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 417.1 -kohdistinelementtejä käytetään GN 417 -indeksitappien tapin kohdistamiseen. Kunkin osan korkeus h1 on tarkalleen yhteensopiva. Kohdistinelementtejä käytettäessä ei tarvita muita suunnittelutoimia, jotka muussa tapauksessa olisivat tarpeellisia.

Ne asennetaan käyttämällä uria, joiden avulla ne voidaan asentaa asennusreikien suuntaisiksi. Näin ollen esimerkiksi ovirakojen mittoja voidaan säätää tai toleranssivirheitä voidaan kompensoida. Aluslevyillä osat on helpompi asentaa uria käyttäen.

Tekninen eritelmä

Teräs, tarkkuusvaluST
muovipinnoitettu
musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistelySWSW


RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 417.1 Kohdistinelementit indeksitapeille GN 417 luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d
Nimellinen
mitta

Todellinen
mitta
+0,1
b1b2b3b4 -0,2h1h2h3k1k2k3
44,12216,563,374101448,5
55,1282284,39,54,513,518512
66,23227,5105,410,5515,5215,516,5
88,23433125,412,5618,5235,522
1010,2393514,56,814,5621,7527623

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Eritelmät

Pultin läpimitta d
Materiaali

Pinta
SW

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
4,28
plus ALV 0,81 €
brutto 5,09 €
Varastossa
Paino: 0,010 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73182900
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
GN 417.1-4-ST-SWGN 417.1-5-ST-SWGN 417.1-6-ST-SWGN 417.1-8-ST-SWGN 417.1-10-ST-SW