JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 418.2 Nokkaruuvit

Valokuva

GN 418.2 Nokkaruuvit, teräs

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 418.2 -nokkaruuvit ovat tukevia ja kompakteja elementtejä, jotka vaativat äärimmäisen vähäisen asennustilan ja ovat erittäin mukavia ja helppoja käsitellä.

Taulukossa ilmoitetut kiinnitysvoimat F viittaavat suurimpaan sallittuun kiristysmomenttiin ja määriteltyyn ruuvaussyvyyteen t.

Tekninen eritelmä

Teräs

  • pintakarkaistu HRC 56 ±1
  • Vetolujuusluokka 8.8
  • sinkitty, sinipassivoitu

RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 418.2 Nokkaruuvit, teräs luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

RKiinnitys kääntämällä myötäpäivään (d2 = oikeakätinen kierre)
Näytä / piilota sarakkeet
d1
Nimellinen
mitta
d1
Todellinen
mitta
d2Pituus lh1h2r1r2s1s2avainväli A/Fx
±0,2
z
±0,2
Maks. kiristys-
momentti Nm
Maks. kiinnitys-
voima F kN
99,2M 483344,610,62,53,54,21.50,09
1211,7M 51043,555,71,160,734,25,220,1
1414,2M 61254,56,17,11,44145,46,450,3
1818M 81665,57,791,841,256,68222,7
2222,2M 102076,59,411,12,161,768,39,8354
2625,8M 12249811,613,62,531,9810,112455,4

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Ulkoläpimitta d1
Kierre d2
Kierteen pituus l
Tyyppi

Toiminta

Luonnos GN 418.2 toiminta

Nokkaruuvin kannassa on kaksi nokkaa: radiaalinen kiinnitysnokka (jossa on ylimääräinen 30 asteen kaventuma) ja aksiaalinen alasvetonokka.
Nokka takaa, että kiinnitysvoima on sama kaikissa kulma-asennoissa. Nokka on myös itselukittuva.

Voimakomponentit vaikuttavat kiinnityspisteeseen, mikä aiheuttaa alasvetovaikutuksen ja mikä kitkan lisäksi aiheuttaa työkappaleen puristumisen kiinteää vastetta vasten. Lisäalasvetovaikutus saadaan kierteellä ja 30 asteen kaventumalla.

Asennusohjeet

Sketch GN 418.2 Assembly

• Asemoi kierrereiät määritysten mukaisesti

• Ruuvaa nokkaruuvi haluttuun korkeuteen ja aseta se litteä puoli työkappaleeseen päin (huomioi vähimmäisruuvaussyvyys t)

• Kiinnitysvaikutuksen saamiseksi kannan kaventumaan, vähimmäiskiinnityskorkeuden tulisi olla h2

• Kiinnitykseen vaaditaan noin 135 asteen käännös

Asennusesimerkkejä

Luonnos GN 418.2 esimerkki

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
17,80
plus ALV 3,38 €
brutto 21,18 €
Varastossa
Paino: 0,002 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73181568