JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 476 T-puristusliittimet Alumiini

Valokuva

GN 476 T-puristusliittimet, alumiini Pinta: ELS - Anodisoitu musta
Tyyppi: W - pultilla
Pinta: ELS - Anodisoitu musta
Tyyppi: W - pultilla
GN 476 T-puristusliittimet, alumiini Pinta: ELS - Anodisoitu musta
Tyyppi: W - pultilla GN 476 T-puristusliittimet, alumiini Pinta: ELS - Anodisoitu musta
Tyyppi: A - reiällä GN 476 T-puristusliittimet, alumiini Pinta: MT - Matta, puhdistettu
Tyyppi: A - reiällä GN 476 T-puristusliittimet, alumiini Pinta: MT - Matta, puhdistettu
Tyyppi: W - pultilla

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 476 -T-puristusliittimiä (tyyppi W) käytetään kierrettävien kaksoispuristusliittimien GN 475 vaihtoehtoina, jos tarvitaan suuria kulmavoimia.

Lukitusruuvin standardiversio kiinnityskierteellä dºº4ºº on kuusiokoloruuvi, jossa on kuusiokolo DIN 912. Se voidaan korvata kiinnitinsarjalla GN 511 (tuotekoodi, ks. mittataulukko).

Tekninen eritelmä

  • Alumiini
    • Matta, puhdistettuMT
    • Anodisoitu mustaELS

  • Tappi (tyyppi W)
    Ruostumaton teräs AISI 303

  • Kuusiokoloruuvit DIN 912
    Ruostumaton teräs AISI 304

  • Vaarnaruuvi DIN 913 (tyyppi A)
    Ruostumaton teräs AISI 304

  • Vaarnaruuvi DIN 915 (tyyppi W)
    Ruostumaton teräs AISI 304

RoHS

Lisävaruste

Ruostumaton teräs - Kiinnitysputket / Kiinnitystangot GN 480.1
Neliökiinnitysputket GN 480.1
Kiinnitinsarjat GN 511

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 476 T-puristusliittimet, alumiini luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Areiällä
Wpultilla
Näytä / piilota sarakkeet
d1
Reikä
tarkoitettu
akseli tol. h11
d2
Tyyppi A
d3
Tyyppi W
d4
Lukitus
kierre
d5kl1l2l3l4s
Neliö
tKiinnitinsarjat d4
B 8B 88M 4M 4161613265,5-8GN 511-M4-16
B 10B 1010M 5M 5201715,531,57810GN 511-M5-20
B 12B 1212M 5M 5201916,535,581012GN 511-M5-20
B 15B 1515M 6M 625212043,5101215GN 511-M6-25
B 16B 1616M 6M 62524204511-16GN 511-M6-25
B 20B 2020M 6M 630262251121618GN 511-M6-30

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Reikäd1
Reikäd2
Läpimitta d3
Tyyppi


Pinta

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
10,60
plus ALV 2,01 €
brutto 12,61 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 0,06 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,025 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
76090000
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
GN 476-B8-B8-A-MTGN 476-B8-B8-A-ELSGN 476-B8-8-W-MTGN 476-B8-8-W-ELSGN 476-B10-B10-A-MTGN 476-B10-B10-A-ELSGN 476-B10-10-W-MTGN 476-B10-10-W-ELSGN 476-B12-B12-A-MTGN 476-B12-B12-A-ELSGN 476-B12-12-W-MTGN 476-B12-12-W-ELSGN 476-B15-B15-A-MTGN 476-B15-B15-A-ELSGN 476-B15-15-W-MTGN 476-B15-15-W-ELSGN 476-B16-B16-A-MTGN 476-B16-B16-A-ELSGN 476-B16-16-W-MTGN 476-B16-16-W-ELSGN 476-B20-B20-A-MTGN 476-B20-B20-A-ELSGN 476-B20-20-W-MTGN 476-B20-20-W-ELS