JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 477 Puristusliittimet Alumiini

Valokuva

GN 477 Puristusliittimet, alumiini Pinta: ELS - Anodisoitu musta
Pinta: ELS - Anodisoitu musta
GN 477 Puristusliittimet, alumiini Pinta: ELS - Anodisoitu musta GN 477 Puristusliittimet, alumiini Pinta: MT - Matta, puhdistettu
Lisavarusteet-profiilijarjestelmille

Lisävarusteet profiilijärjestelmille

Tämän tuoteperheen standardiosat ovat yhteensopivia useimpien yleisten alumiiniprofiilijärjestelmien kanssa. Käytettäessä yhteensopivia asennussarjoja, Ganterin standardielementit voidaan yhdistää helposti ja kustannustehokkaasti profiileihin ilman aikaa vievää yksittäisten osien keräämistä.

  • yhteensopiva yleisten profiilijärjestelmien kanssa
  • uran leveyksille 6, 8 ja 10 mm
  • profiileille 30, 40 ja 45 mm

Lisätietoja profiilijärjestelmien osista:

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 477 Puristusliittimet, alumiini luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1
Reikä
tarkoitettu
akseli tol. h11
d2
ruuville
kl1l2ms
Neliö
Kiinnitinsarjat d2
B 8M 41431,51022-GN 511-M4-20
B 10M 5163810,5278GN 511-M5-25
B 12M 5163810,52710GN 511-M5-25
B 15M 62045143212GN 511-M6-25
B 16M 620451432-GN 511-M6-25
B 20M 62550193616GN 511-M6-32

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Reikäd1
Pinta

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
6,78
plus ALV 1,29 €
brutto 8,07 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 0,06 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,011 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
76090000
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
GN 477-B8-MTGN 477-B8-ELSGN 477-B10-MTGN 477-B10-ELSGN 477-B12-MTGN 477-B12-ELSGN 477-B15-MTGN 477-B15-ELSGN 477-B16-MTGN 477-B16-ELSGN 477-B20-MTGN 477-B20-ELS