JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 519 Lieriömäiset nupit Muovi

Valokuva

GN 519 Lieriömäiset nupit, muovi
Original design
code: I.280

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Lieriömäisiä nuppeja GN 519 käytettäessä tulee varmistaa, että kierretappi ei ole liian lyhyt. Muussa tapauksessa muovielementti voi rikkoutua liiallisen rasituksen johdosta.

Tekninen eritelmä

Muovi, fenolihartsi (PF)

  • Käyttölämpötila -20 °C - +110 °C
  • musta, kiiltävä viimeistely

RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 519 Lieriömäiset nupit, muovi luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1d2d3l1l2
min.
l3 ±0,5
14M 51128121,5
18M 61540253,5
18M 81540253,5
21M 61750253,5
21M 81750357,5
23M 81965307,5
23M 101965407,5
26M 82180457
26M 102180557
26M 1221805510
28M 82290457
28M 102290557
28M 122290588
29M 1223116588
31M 1225102588

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Kahvan läpimitta d1
Kierre d2

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
1,38
plus ALV 0,26 €
brutto 1,64 €
Varastossa
ELESA Code: 21501
Kuvaus: I.280/28-M5
Paino: 0,005 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
39269097
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
GN 519-14-M5GN 519-18-M6GN 519-18-M8GN 519-21-M6GN 519-21-M8GN 519-23-M8GN 519-23-M10GN 519-26-M8GN 519-26-M10GN 519-26-M12GN 519-28-M8GN 519-28-M10GN 519-28-M12GN 519-29-M12GN 519-31-M12