JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 519.1 Lieriömäiset nupit Muovi, painettava tyyppi

Valokuva

GN 519.1 Lieriömäiset nupit, muovi, painettava tyyppi
Original design
code: I.580 N

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Lieriömäiset nupit GN 519.1 eivät vaadi kierteistä vartta.

Asennuksen aikana kevyet napautukset pehmeällä vasaralla riittävät nupin viemiseen paikalleen, akselin pään tulee olla hiukan pyöristetty tai viistetty (30º). Nuppi asettuu täysin tärinänkestävästi.

Tekninen eritelmä

Muovi, polypropeeni (PP)

  • iskunkestävä
  • Käyttölämpötila 0 °C - +80 °C
  • musta, matta viimeistely

RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 519.1 Lieriömäiset nupit, muovi, painettava tyyppi luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1d2
Reikä
d3l1l2
min.
18B 8-154028
21B 10-175035
23B 10B 12196545
26B 12B 14218050
28B 15B 16229060

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Kahvan läpimitta d1
Reiän läpimitta d2

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
1,07
plus ALV 0,20 €
brutto 1,27 €
Varastossa
ELESA Code: 24821
Kuvaus: I.580/40 N-8
Paino: 0,007 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
39269097
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
GN 519.1-18-B8GN 519.1-21-B10GN 519.1-23-B10GN 519.1-23-B12GN 519.1-26-B12GN 519.1-26-B14GN 519.1-28-B15GN 519.1-28-B16