JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 519.2 Lieriömäiset nupit Muovi

Valokuva

GN 519.2 Lieriömäiset nupit, muovi Väri: SW - Musta, RAL 9005, matta viimeistely
Original design
code: I.780
Väri: SW - Musta, RAL 9005, matta viimeistely
GN 519.2 Lieriömäiset nupit, muovi Väri: SW - Musta, RAL 9005, matta viimeistely GN 519.2 Lieriömäiset nupit, muovi Väri: RT - punainen, RAL 3000, matta viimeistely

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Lieriömäiset nupit GN 519.2 ovat pidemmälle kehitetty versio lieriömäisistä Duroplast-nupeista GN 519. Niiden valmistuksessa käytetyn polyamidimateriaalin ansiosta niiden mekaaniset ominaisuudet ovat erinomaiset.

Tekninen eritelmä

Muovi, polyamidi (PA)

  • lasikuituvahvistettu
  • Käyttölämpötila -20 °C - +110 °C
  • Musta, RAL 9005, matta viimeistelySWSW
  • punainen, RAL 3000, matta viimeistelyRTRT

RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 519.2 Lieriömäiset nupit, muovi luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1 +0,5d2
Väri SW

Väri RT
d3l1l2
min.
l3
24M 8M 820,565307
24M 10-20,565407
26M 8-2180407
26M 10M 102180557
26M 12-2180557
28M 10-22,590587
28M 12M 1222,590587

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Eritelmät


Kahvan läpimitta d1
Kierre d2
Väri
RT
SW

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
1,88
plus ALV 0,36 €
brutto 2,24 €
Varastossa
ELESA Code: 124791
Kuvaus: I.780/65-M8-C9
Paino: 0,034 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
39269097
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
GN 519.2-24-M8-SWGN 519.2-24-M8-RTGN 519.2-24-M10-SWGN 519.2-26-M8-SWGN 519.2-26-M10-SWGN 519.2-26-M10-RTGN 519.2-26-M12-SWGN 519.2-28-M10-SWGN 519.2-28-M12-SWGN 519.2-28-M12-RT