JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 519.6 Lieriömäiset nupit Muovi, Softline

Valokuva

GN 519.6 Lieriömäiset nupit, muovi, Softline
Original design
code: I.680 SOFT
Softline

Softline-tuoteperhe

Softline-tuoteperheen standardiosissa on pehmeä ja liukumista estävä pinta, ja ne välittävät paremmin voimaa käden ja toimintaelementin välillä - erityisesti kosteissa, öljyisissä, kuumissa tai kylmissä ympäristöolosuhteissa.

  • pysyvä elastomeerisuojus
  • parempi voiman välitys
  • turvallisempi toiminta kosteissa tai öljyisissä olosuhteissa
  • ergonomisesti hyödyllinen
Näytä kaikki Softline-tuotteet
FDA

FDA-määräysten mukainen

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Softline-pinnoitus tekee GN 519.6 -lieriömäisistä nupeista erityisen käyttäjäystävällisiä ja ergonomisia.

Pehmeä, liukumista estävä kosketuspinta parantaa otetta sekä kuumissa (kädet hikoilevat) että kuivissa olosuhteissa, öljyisiin pintoihin kosketettaessa sekä jopa korkeissa tai erittäin alhaisissa lämpötiloissa.

Tekninen eritelmä

Perusrunko
Muovi, polypropeeni (PP)


Softline-pinnoitus
Elastomeeri (TPE) 70 Shore A

  • kemiallisesti sidottu perusrunkoon
  • FDA-määräysten mukainen muovigranulaatti
  • Käyttölämpötila 0 °C - +80 °C
  • musta, matta viimeistely

RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 519.6 Lieriömäiset nupit, muovi, Softline luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1 +0,5d2d3l1l2
min.
l3
24M 820,565307
24M 1020,565407
26M 82180407
26M 102180557
26M 122180557
28M 102290567
28M 1222905810

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Kahvan läpimitta d1
Kierre d2

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
4,34
plus ALV 0,82 €
brutto 5,16 €
Varastossa
ELESA Code: 124861
Kuvaus: I.680/65-M8 SOFT
Paino: 0,028 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
39269097
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
GN 519.6-24-M8GN 519.6-24-M10GN 519.6-26-M8GN 519.6-26-M10GN 519.6-26-M12GN 519.6-28-M10GN 519.6-28-M12