JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 530 Pyälletyt mutterit Duroplast

Valokuva

GN 530 Pyälletyt mutterit, Duroplast, holkki messinkiä
ELESA original design
code: B.193

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 530 -pyällettyjen mutterien pinnan laatu täyttää korkeimmatkin laatuvaatimukset. Muottirajat eivät näy.

Duroplast-materiaali kestää erittäin hyvin kemiallisia aineita.

Tekninen eritelmä

Muovi
Duroplast (PF)

  • lämpötilankestävyys enintään 110 ºC
  • musta, kiiltävä viimeistely

Holkki messinkiä


RoHS

Tilauksesta

kierteisellä läpireiällä
(holkki messinkiä)

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 530 Pyälletyt mutterit, Duroplast, holkki messinkiä luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1d2d3hkt
min.
15M 3M 4M 5111196
18M 5--131295
22M 6--1514106
25M 6--19181210
30M 8--24181210
40M 10--29261613
50M 10M 12-36322020

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Kahvan läpimitta d1
Kierre d2

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
1,31
plus ALV 0,25 €
brutto 1,56 €
Varastossa
ELESA Code: 2101
Kuvaus: B.193/15 B-M3
Paino: 0,004 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
39263000