JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 530.1 Pyälletyt mutterit Duroplast, holkki ruostumatonta terästä

Valokuva

GN 530.1 Pyälletyt mutterit ruostumattomalla teräsholkilla
ELESA original design
code: B.259-Clean
Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 530.1 -pyällettyjen mutterien pinnan laatu täyttää korkeimmatkin laatuvaatimukset. Muottirajat eivät näy.

Duroplast-materiaali kestää erittäin hyvin kemiallisia aineita.

Tekninen eritelmä

Muovi
Duroplast (PF)

  • lämpötilankestävyys enintään 90 ºC
  • valkoinen, RAL 9002, lakattu, kiiltäväWSWS

Holkki
Ruostumaton teräs AISI 303


RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 530.1 Pyälletyt mutterit ruostumattomalla teräsholkilla luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1d2d3h +0,5kt
min.
22M 613251312
25M 816281413
32M 1019321517

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Kahvan läpimitta d1
Kierre d2
Väri
WS

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
7,28
plus ALV 1,38 €
brutto 8,66 €
Varastossa
ELESA Code: 151102
Kuvaus: B.259/20 SST-M6 CLEAN
Paino: 0,016 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
39263000