JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 530.5 Pyälletyt mutterit Duroplast

Valokuva

GN 530.5 Pyälletyt mutterit, muovi
ELESA original design
code: B.193-SST
Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 530.5 -pyällettyjen mutterien pinnan laatu täyttää korkeimmatkin laatuvaatimukset. Muottirajat eivät näy.

Duroplast-materiaali kestää erittäin hyvin kemiallisia aineita.

Tekninen eritelmä

Muovi
Duroplast (PF)

  • lämpötilankestävyys enintään 110 ºC
  • musta, kiiltävä viimeistely

Holkki
Ruostumaton teräs AISI 303


RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 530.5 Pyälletyt mutterit, muovi luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1d2d3hkt
min.
15M 5111196
22M 61514106
25M 619181210
30M 824181210

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Kahvan läpimitta d1
Kierre d2

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
2,43
plus ALV 0,46 €
brutto 2,89 €
Varastossa
ELESA Code: 102103
Kuvaus: B.193/15 SST-M5
Paino: 0,003 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
39263000