JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 5337.8 Tähtivääntimet turvalukituksella Toiminta avaimella

Valokuva

GN 5337.8 Tähtivääntimet turvalukituksella
ELESA original design
code: VLS.

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 5337.8 -tähtivääntimet turvalukituksella on kehitetty käyttökohteisiin, joihin ulkopuolisilla henkilöillä ei ole pääsylupaa.

Avainreiän profiilin muoto (vastaa avaimen profiilia) ehkäisee vieraiden esineiden pääsyn reikään.

Lisäksi tähtiväännin turvalukituksella on suunniteltu siten, että sitä voidaan käyttää myös ulkotiloissa.

Tekninen eritelmä

Nuppi
Muovi
Teknopolymeeri (polyamidi PA)

  • lasikuituvahvistettu
  • lämpötilankestävyys enintään 100 ºC
  • musta, matta

Muovinen suojalaippa ultraäänihitsatulla nupilla


Indeksointielementti, muovi
(Teknopolymeeri POM)


Kierreholkki
Messinki


RoHS

Lisävaruste

Avaimet GN 5337.8

Tilauksesta

kierretapilla

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 5337.8 Tähtivääntimet turvalukituksella luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1d2d3h1h2h3t
min.
42M 616,53014,50,512
42M 816,53014,50,513
55M 8193315113
55M 10193315117

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Eritelmät


Kahvan läpimitta d1
Kierre d2

Toiminta

Sketch GN 5337.8 clamping/loosening

Kun avain on lukossa (ei tarvita kiertoa), tähtiväännin toimii normaalisti (kiinnitys/löysääminen).

Sketch GN 5337.8 clamping

Ilman lukossa olevaa avainta tähtiväännin voidaan vain kiinnittää - ainoastaan kierto myötäpäivään. Vastapäivään kierrettäessä (löysääminen) indeksointimekanismi irrottaa nupin kierreholkista.

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
5,81
plus ALV 1,10 €
brutto 6,91 €
Varastossa
ELESA Code: 76501
Kuvaus: VLS.42 B-M6
Paino: 0,025 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
39263000