JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 577.8 Käsipyörät asennonilmaisimille GN 000.8 / GN 000.3

Valokuva

GN 577.8 Käsipyörät asennonilmaisimille, muovi, holkki terästä
ELESA original design
code: VHT.85-GXX1/VHT.110-GXX2

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 577.8 -käsipyörissä on keskiössä upotus asennonilmaisimia GN 000.8 / GN 000.3 varten.

Käyttötarkoituksissa, joissa näitä käsipyöriä halutaan käyttää ilman asennonilmaisimia, keskiön tyhjän syvennyksen peitteeksi on saatavissa kansi.

Tekninen eritelmä

Muovi
Teknopolymeeri (polyamidi PA)

  • lasikuituvahvistettu
  • lämpötilankestävyys enintään 100 ºC
  • musta, matta

Holkki
Teräs, mustattu


Vaarnaruuvi DIN 916
sisäkuusiolla ja hammastetulla kärjellä
Teräs


RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 577.8 Käsipyörät asennonilmaisimille, muovi, holkki terästä luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1d2 H7
Reikä
d3d4d5bl1l2l3l4asennon ilmaisimille
GN 000.8
Koko

GN 000.3
Koko
85B 1018245817,517,55161842-
110B 122228772022586186060

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Eritelmät

Ulkoläpimitta d1
Reikäd2

Asennusjärjestys

  1. Asenna käsipyörä karaan ja kiinnitä se ruuvilla.

  2. Käännä kara aloitusasentoon (0-asento).

  3. Siirrä asennonilmaisin käsin 0-asentoon ennen sen asentamista.

  4. Asenna asennonilmaisin keskiön syvennykseen ja kiinnitä se ruuvilla.
    Älä käytä kiinnitykseen liiallista vääntömomenttia kotelon vääntymisen välttämiseksi!

  5. Pyöritä käsipyörää ja varmista, että karan aloituspiste on kohdistettu kahden osoittimen (Asennonilmaisimet GN 000.8 (Heilurijärjestelmä, analoginen ilmaisin)) ja vastaavasti osoittimen ja laskurin (Asennonilmaisimet GN 000.3 (Heilurijärjestelmä, digitaalinen / analoginen ilmaisin)) 0-asentoon.
    Mikäli näin ei ole, ruuvia tulee löysätä ja asennonilmaisinta säätää. Kiristä sitten ruuvi uudelleen.

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
12,46
plus ALV 2,37 €
brutto 14,83 €
Varastossa
ELESA Code: CE.30251
Kuvaus: VHT.85-GXX1-A10
Paino: 0,110 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84879090