JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 598.1 Pyörivät kahvat Muovi, kara ruostumatonta terästä

Valokuva

GN 598.1 Pyörivät kahvat, muovi, kara ruostumatonta terästä Materiaali: KU - Muovi
Materiaali: KU - Muovi
GN 598.1 Pyörivät kahvat, muovi, kara ruostumatonta terästä Materiaali: KU - Muovi GN 598.1 Pyörivät kahvat, muovi, kara ruostumatonta terästä Materiaali: KT - Muovi
Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Drehbare Zylindergriffe GN 598.1 werden zur entkoppelten Einleitung der Kurbelbewegung an Handrädern und Kurbeln eingesetzt. Dabei kann der drehbar gelagerte Griffkörper fest und sicher gehalten werden.

Zum Einschrauben wird der Innensechskant als Antrieb verwendet. Die drehbaren Zylindergriffe in der Ausführung KU aus Phenolharz besitzen eine gute Beständigkeit gegen chemische Einflüsse.

Die schlichte Form fügt sich harmonisch in jegliche Umgebung ein.

Tekninen eritelmä

Kahva

  • MuoviKU, fenolihartsi (PF)
    • Käyttölämpötila enintään 110 °C
    • musta, kiiltävä viimeistely
  • MuoviKT, polypropeeni (PP)
    • Käyttölämpötila enintään 80 °C
    • musta, matta viimeistely

Kara
Ruostumatonta terästä AISI 303


RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 598.1 Pyörivät kahvat, muovi, kara ruostumatonta terästä luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1d2
KU

KT
d3d4l1l2l3
18M 6M 6101540122,5
21M 6M 6101750132,5
23M 8M 8131965142,5
26M 10M 10132180162,5
28M 10M 10132290162,5
31M 12-1425102202,5

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Materiaali


Kahvan läpimitta d1
Kierre d2 (KU)
Kierre d2 (KT)

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
4,51
plus ALV 0,86 €
brutto 5,37 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 0,10 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,029 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84879090
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
GN 598.1-KU-18-M6GN 598.1-KT-18-M6GN 598.1-KU-21-M6GN 598.1-KT-21-M6GN 598.1-KU-23-M8GN 598.1-KT-23-M8GN 598.1-KU-26-M10GN 598.1-KT-26-M10GN 598.1-KU-28-M10GN 598.1-KT-28-M10GN 598.1-KU-31-M12