JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 598.2 Pyörivät kahvat Muovi, kierretapilla / ilman kierretappia ruostumatonta terästä

Valokuva

GN 598.2 Pyörivät kahvat. muovi, kierretapilla / ilman kierretappia ruostumatonta terästä Tyyppi: A - kierrepultilla
Original design
code: I.281 / I.281+x-SST
Tyyppi: A - kierrepultilla
GN 598.2 Pyörivät kahvat. muovi, kierretapilla / ilman kierretappia ruostumatonta terästä Tyyppi: A - kierrepultilla GN 598.2 Pyörivät kahvat. muovi, kierretapilla / ilman kierretappia ruostumatonta terästä Tyyppi: E - ilman kierretappia
Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 598.2 -pyörivien kahvojen tärkein ominaisuus on niiden erittäin tukeva muotoilu. Tyyppi E sopii käytettäväksi yhdessä käyttäjäkohtaisten kierretappien kanssa.

Tekninen eritelmä

Kahva
MuoviKU, fenolihartsi (PF)

  • Käyttölämpötila -20 °C - +110 °C
  • musta, kiiltävä viimeistely

Kierretappi mallit tyyppi A
Ruostumaton teräs AISI 304


RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 598.2 Pyörivät kahvat. muovi, kierretapilla / ilman kierretappia ruostumatonta terästä luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Akierrepultilla
Eilman kierretappia
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2 6g
Tyyppi A
d3 +0,3/+0,1
Tyyppi E
d4d5l1l2l3l4l5avainväli A/F
18M 6-8151240130,339354
21M 8-10171450150,549435
23M 8M 1012191665170,564566
26M 10-13211780180,579706
28M 10-14221990180,589798
31M 12-162520102201100898

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Materiaali

Kahvan läpimitta d1
Kierre d2
d3
Tyyppi


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
7,37
plus ALV 1,40 €
brutto 8,77 €
Varastossa
ELESA Code: 22312
Kuvaus: I.281/40+x-M6-SST AISI 304
Paino: 0,025 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84879090
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
GN 598.2-KU-18-8-EGN 598.2-KU-18-M6-AGN 598.2-KU-21-10-EGN 598.2-KU-21-M8-AGN 598.2-KU-23-12-EGN 598.2-KU-23-M8-AGN 598.2-KU-23-M10-AGN 598.2-KU-26-13-EGN 598.2-KU-26-M10-AGN 598.2-KU-28-14-EGN 598.2-KU-28-M10-AGN 598.2-KU-31-16-EGN 598.2-KU-31-M12-A