JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 598.3 Kääntyvät kädensijat Muovi, kääntömekanismi terästä, lukittu käyttöasentoon

Valokuva

GN 598.3 Kääntyvät kädensijat, muovi / kääntömekanismi terästä

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Kääntyvät kahvat GN 598.3 käytetään silloin, kun kahva ei saa väliaikaisesti työntyä ulos tai turvallisuussyistä.

Tekninen eritelmä

Kahva
MuoviKU, fenolihartsi (PF)

  • Käyttölämpötila enintään 110 ºC
  • musta, kiiltävä viimeistely
  • pyörivä

Kääntömekanismi
Teräs, mustattu


RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 598.3 Kääntyvät kädensijat, muovi / kääntömekanismi terästä luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1d2d3l1l2l3l4l5l6
18M 51657155529,55
21M 51667155629,55
22M 51673155689,55
23M 6208719,568010,57
26M 62010219,569510,57
28M 82611826101061610

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Materiaali

Kahvan läpimitta d1

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
16,25
plus ALV 3,09 €
brutto 19,34 €
Varastossa
Paino: 0,050 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84879090
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
GN 598.3-KU-18GN 598.3-KU-21GN 598.3-KU-22GN 598.3-KU-23GN 598.3-KU-26GN 598.3-KU-28