JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 598.5 Kääntyvät kädensijat Muovi, kääntömekanismi ruostumatonta terästä, pito molemmissa asennoissa

Valokuva

GN 598.5 Kääntyvät kädensijat, muovi / ruostumaton teräs
Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Kääntyvät kahvat GN 598.5 käytetään silloin, kun kahva ei saa väliaikaisesti työntyä ulos tai turvallisuussyistä.

Tekninen eritelmä

Kahva
MuoviKU, fenolihartsi (PF)

  • Käyttölämpötila enintään 110 ºC
  • musta, kiiltävä viimeistely
  • pyörivä

Kääntömekanismi
Ruostumaton teräs

  • Akseliosa, AISI 303
  • Matala alusta; AISI 316LHC, sintrattu

RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 598.5 Kääntyvät kädensijat, muovi / ruostumaton teräs luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1d2d3l1l2l3l4l5l6
23M 6208719,568010,57
26M 62010219,569510,57
28M 82611826101061610

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Materiaali

Kahvan läpimitta d1

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
27,92
plus ALV 5,30 €
brutto 33,22 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 0,30 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,102 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84879090
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
GN 598.5-KU-23GN 598.5-KU-26GN 598.5-KU-28