JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 6336.4 Tähtivääntimet Muovi, kierretappi teräs

Valokuva

GN 6336.4 Tähtivääntimet, muovi, kierretappi teräs Werkstoff: ST - Teknopolymeeri (polyamidi PA)
Werkstoff: ST - Teknopolymeeri (polyamidi PA)
GN 6336.4 Tähtivääntimet, muovi, kierretappi teräs Werkstoff: ST - Teknopolymeeri (polyamidi PA) GN 6336.4 Tähtivääntimet, muovi, kierretappi teräs Werkstoff: SK - Duroplast (PF)

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 6336.4 -tähtivääntimet täyttävät DIN 6336 tyypin L vaatimukset.

Tekninen eritelmä

Nuppi
Teknopolymeeri (polyamidi PA)ST
iskunkestävä, musta matta


Nuppi
Duroplast (PF)SK
musta, kiiltävä


Kierretappi
Teräs
sinkitty, sinipassivoitu


RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 6336.4 Tähtivääntimet, muovi, kierretappi teräs luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1d2Pituus l ≈
Materiaali ST

Material SK
d3h1h2
25M 51015202530-----10152025---12168
25M 61016202530354560---------12168
32M 61016202530354560--10162025303545142010
32M 8162025303540505560--------142010
40M 8162025303540505560-162025304055-182513
40M 1015202530354045505560-------182513
50M 10152025303540455055602530354555--223217
50M 1220253035405060----------223217
63M 1220253035405060---3035405060--264021
80M 16----------3040506070--355025

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Eritelmät


Werkstoff


Kahvan läpimitta d1
Kierre d2
Pituus l (Materiaali ST)
Pituus I (Materiaali SK)

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
0,50
plus ALV 0,10 €
brutto 0,60 €
Varastossa
Paino: 0,006 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73181595