JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 6475 Sivuohjaimet Muovi, ohjaimen muoto litteä

Valokuva

GN 6475 Sivuohjaimet, muovi, ohjaimen muoto litteä Materiaali: HT - Polytetrafluorietyleeni
h<sub>1</sub>: 12
Original design GLP / GLP-HT
Materiaali: HT - Polytetrafluorietyleeni
h1: 12
GN 6475 Sivuohjaimet, muovi, ohjaimen muoto litteä Materiaali: HT - Polytetrafluorietyleeni
h<sub>1</sub>: 12 GN 6475 Sivuohjaimet, muovi, ohjaimen muoto litteä Materiaali: PE - Polyeteeni
h<sub>1</sub>: 12 GN 6475 Sivuohjaimet, muovi, ohjaimen muoto litteä Materiaali: PE - Polyeteeni
h<sub>1</sub>: 32
Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Sivuohjaimet GN 6475 kiinnitetään kuljetinosioiden sivuille ja ne ohjaavat kuljetettavia tavaroita tasaisesti niitä vahingoittamatta.

Käytettyjen materiaalien ansiosta sivuohjaimet sopivat ihanteellisesti käytettäviksi korrosiivisissa ympäristöissä. Ne kiinnitetään käyttäen trapetsikierteistä kiinnitysprofiilia sivuohjaimen lukitsimilla GN 6475.3, GN 6475.4 tai GN 6475.5.

Sivuohjaimet toimitetaan 2 kappaleen pakkauksissa. Niitä voi lyhentää tarpeen mukaan.

Tekninen eritelmä

Ohjainprofiili

  • Muovi, PolyeteeniPE
    • Käyttölämpötila: –20 °C – +90 °C
    • iskunkestävä
    • Valkoinen
  • Muovi, PolytetrafluorietyleeniHT (PTFE)
    • Käyttölämpötila: –200 °C – +260 °C
    • iskunkestävä
    • Valkoinen

Kiinnitysprofiili
Ruostumaton teräs AISI 304


RoHS

Tekninen piirros

Piilota tekninen piirros
GN 6475 Sivuohjaimet, muovi, ohjaimen muoto litteä luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

TKiinnitysprofiili trapetsikierteinen
Näytä / piilota sarakkeet
h1
Nimellinen koko

Todellinen mitta
Pituus lb1h2b2Pakkauskoko
1211,6150030001817-2
32*31,71500300021177,62
* saatavissa vain PE:nä

Koonti ja hinta

Tyyppi

Nimellinen koko h1
Pituus I
Leveys b1
Materiaali


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
45,49
plus ALV 8,64 €
brutto 54,13 €
Varastossa
ELESA Code: 419204
Kuvaus: GLP-12-1500
Pakkausyksikkö: 2 lkm.
Huomioi, että tämän tuotteen voi tilata vain pakkausyksikön kertoimena.
Paino: 1,040 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
39269097
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
Tälle osalle ei ole tällä hetkellä saatavissa suoraa 3D CAD -datan tai 2D-datan latausta. Lähetä kyselysi suoraan meille sähköpostitse. Lähetämme sinulle pyytämäsi CAD-datan mahdollisimman nopeasti.

Lisää sähköpostisi tähän!


CAD-latausohjeet
Tallenna suosikkina

Syötä kuvasta löytyvä koodi.

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:30 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 6475-T-12-1500-18-PEGN 6475-T-12-1500-18-HTGN 6475-T-12-3000-18-PEGN 6475-T-12-3000-18-HTGN 6475-T-32-1500-21-PEGN 6475-T-32-3000-21-PE