JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 6475.4 Sivuohjaimen lukitsimet Sivuohjaimille GN 6475 / GN 6475.1 / GN 6475.2, muovi

Valokuva

GN 6475.4 Sivuohjaimen lukitsimet, sivuohjaimille GN 6475 / GN 6475.1 / GN 6475.2, muovi<br />
, ilman kiinnitystankoa Tyyppi: T - Kiinnitysprofiili trapetsikierteinen
Original design MPG-C / MPG-T
Tyyppi: T - Kiinnitysprofiili trapetsikierteinen
GN 6475.4 Sivuohjaimen lukitsimet, sivuohjaimille GN 6475 / GN 6475.1 / GN 6475.2, muovi<br />
, ilman kiinnitystankoa Tyyppi: T - Kiinnitysprofiili trapetsikierteinen GN 6475.4 Sivuohjaimen lukitsimet, sivuohjaimille GN 6475 / GN 6475.1 / GN 6475.2, muovi<br />
, ilman kiinnitystankoa GN 6475.4 Sivuohjaimen lukitsimet, sivuohjaimille GN 6475 / GN 6475.1 / GN 6475.2, muovi<br />
, ilman kiinnitystankoa Tyyppi: R - Kiinnitysprofiili pyöreä
Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Sivuohjaimen lukitsimet GN 6475.4 kiinnittävät sivuohjaimet kuljettimen osioihin. Sisäkierteellä varustetulla versiolla asentaminen voidaan suorittaa suoraan, esimerkiksi sivuseinään.

Tekninen eritelmä

Lukitsin
Muovi, polyamidi (PA)

  • Käyttölämpötila: –30 °C – +100 °C
  • Iskunkestävä
  • Musta

Kuusiokoloruuvit / mutterit
Ruostumaton teräs AISI 304


RoHS

Tekninen piirros

Piilota tekninen piirros
GN 6475.4 Sivuohjaimen lukitsimet, sivuohjaimille GN 6475 / GN 6475.1 / GN 6475.2, muovi<br />
, ilman kiinnitystankoa luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

TKiinnitysprofiili trapetsikierteinen
RKiinnitysprofiili pyöreä
Näytä / piilota sarakkeet
d1
Tyyppi R
h
Tyyppi T
b0
GN 6475

GN 6475.1

GN 6475.2
B 10B 12B 141718 / 211820

Koonti ja hinta

Eritelmät

Tyyppi


Korkeus h
Reikäd d1

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
1,76
plus ALV 0,33 €
brutto 2,09 €
Toimitusaika 3-7 päivää
ELESA Code: 419817
Kuvaus: MPG-T-S
Paino: 0,195 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
39269097
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
Tälle osalle ei ole tällä hetkellä saatavissa suoraa 3D CAD -datan tai 2D-datan latausta. Lähetä kyselysi suoraan meille sähköpostitse. Lähetämme sinulle pyytämäsi CAD-datan mahdollisimman nopeasti.

Lisää sähköpostisi tähän!


CAD-latausohjeet
Tallenna suosikkina

Syötä kuvasta löytyvä koodi.

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:30 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 6475.4-T-17GN 6475.4-R-B10GN 6475.4-R-B12GN 6475.4-R-B14