JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 6475.5 Sivuohjaimen lukitsimet Sivuohjaimille GN 6475 / GN 6475.1 / GN 6475.2, muovi

Valokuva

GN 6475.5 Sivuohjaimen lukitsimet, sivuohjaimille GN 6475 / GN 6475.1 / GN 6475.2, muovi, kiinnitystangolla Tyyppi: T - Kiinnitysprofiili trapetsikierteinen
Original design MPG-2T / MPG-2T-P
Tyyppi: T - Kiinnitysprofiili trapetsikierteinen
GN 6475.5 Sivuohjaimen lukitsimet, sivuohjaimille GN 6475 / GN 6475.1 / GN 6475.2, muovi, kiinnitystangolla Tyyppi: T - Kiinnitysprofiili trapetsikierteinen GN 6475.5 Sivuohjaimen lukitsimet, sivuohjaimille GN 6475 / GN 6475.1 / GN 6475.2, muovi, kiinnitystangolla GN 6475.5 Sivuohjaimen lukitsimet, sivuohjaimille GN 6475 / GN 6475.1 / GN 6475.2, muovi, kiinnitystangolla Tyyppi: R - Kiinnitysprofiili pyöreä
Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Sivuohjaimen lukitsimet GN 6475.5 kiinnittävät kaksi sivuohjainta kuljettimen osioihin yhtä aikaa. Kiinnitystangolla varustettuun versioon tarvitaan lisäksi sivuohjainten pidikkeitä GN 6476, GN 6476.2 tai GN 6476.3. Kun asennetaan tyyppiä T, kiristyslevyssä olevan merkinnän ”1.9” tulee osoittaa kohti sivuohjaimia kuvan osoittamalla tavalla.

Tekninen eritelmä

Lukitsin
Muovi, polyamidi (PA)

  • Käyttölämpötila: –30 °C – +100 °C
  • Iskunkestävä
  • Musta

Kiinnitystanko / mutteri
Ruostumaton teräs AISI 304


RoHS

Tekninen piirros

Piilota tekninen piirros
GN 6475.5 Sivuohjaimen lukitsimet, sivuohjaimille GN 6475 / GN 6475.1 / GN 6475.2, muovi, kiinnitystangolla luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

TKiinnitysprofiili trapetsikierteinen
RKiinnitysprofiili pyöreä
Näytä / piilota sarakkeet
d1
Tyyppi R
h
Tyyppi T
d2
Kiinnitystanko
b0
GN 6475

GN 6475.1

GN 6475.2
d3m
Tyyppi T

Tyyppi R
B 1217D 12D 14D 1618 / 211820M 106467

Koonti ja hinta

Eritelmät

Tyyppi


Korkeus h
Reikäd d1
Läpimitta d2

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
10,15
plus ALV 1,93 €
brutto 12,08 €
Varastossa
Paino: 0,204 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
39269097
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
Tälle osalle ei ole tällä hetkellä saatavissa suoraa 3D CAD -datan tai 2D-datan latausta. Lähetä kyselysi suoraan meille sähköpostitse. Lähetämme sinulle pyytämäsi CAD-datan mahdollisimman nopeasti.

Lisää sähköpostisi tähän!


CAD-latausohjeet
Tallenna suosikkina

Syötä kuvasta löytyvä koodi.

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:30 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 6475.5-T-17-D12GN 6475.5-R-B12-D12GN 6475.5-T-17-D14GN 6475.5-R-B12-D14GN 6475.5-T-17-D16GN 6475.5-R-B12-D16