JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 6476.3 Sivuohjaimen kannattimet Muovi, kääntyvä

Valokuva

GN 6476.3 Sivuohjaimen kannattimet, muovi, kääntyvä
Original design SPR-B / SPR.V-B
GN 6476.3 Sivuohjaimen kannattimet, muovi, kääntyvä GN 6476.3 Sivuohjaimen kannattimet, muovi, kääntyvä
Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Sivuohjaimen kannattimet GN 6476.2 kiinnittävät sivuohjaimet tai sivuohjaimen segmentit kuljettimen osioihin. Tähän tarvitaan myös liitoselementtejä GN 6473.2, kiinnitysprofiileja GN 6473.1 tai sivuohjaimen lukitsimia GN 6475.3, GN 6475.4 tai GN 6475.5.

Kääntyvä osa mahdollistaa myös sellaisten sivuohjainten asentamisen, jotka eivät ole kohtisuorassa kannattimen asennuspintaan. Kiinnitys tapahtuu ilman työkaluja.

Tekninen eritelmä

Kannatin / vastaanottava osa
Muovi, polyamidi (PA)

  • Lasikuituvahvistettu
  • Käyttölämpötila: –30 °C – +100 °C
  • Musta, mattaviimeistelty

Ristinuppi (tunnistenumero 1)
Muovi, polyamidi (PA)

  • Lasikuituvahvistettu
  • Musta, mattaviimeistelty
  • Kierreholkki, messinkiä
  • Kuusiokantaruuvi, ruostumatonta terästä AISI 304

Kääntöpultti / kuusiomutteri / aluslevy
Ruostumaton teräs AISI 304


RoHS

Tekninen piirros

Piilota tekninen piirros
GN 6476.3 Sivuohjaimen kannattimet, muovi, kääntyvä luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tunnistenro.

1Ristinupilla
2Ilman ristinuppia
Näytä / piilota sarakkeet
d1h1
Tunnistenro. 1

Tunnistenro. 2
bd2h2h3h4l1l2l3m1m2t
D 12D 14D 162381934111111007085644369908

Koonti ja hinta

Tunnistenro.


Läpimitta d1
Korkeus h1 (Tunnistenro. 1)
Korkeus h1 (Tunnistenro. 2)

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
13,18
plus ALV 2,50 €
brutto 15,68 €
Varastossa
ELESA Code: 419658
Kuvaus: SPR.V-12-B
Paino: 0,270 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
39269097
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
Tälle osalle ei ole tällä hetkellä saatavissa suoraa 3D CAD -datan tai 2D-datan latausta. Lähetä kyselysi suoraan meille sähköpostitse. Lähetämme sinulle pyytämäsi CAD-datan mahdollisimman nopeasti.

Lisää sähköpostisi tähän!


CAD-latausohjeet
Tallenna suosikkina

Syötä kuvasta löytyvä koodi.

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:30 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 6476.3-1-D12-238GN 6476.3-2-D12-193GN 6476.3-1-D14-238GN 6476.3-2-D14-193GN 6476.3-1-D16-238GN 6476.3-2-D16-193